Please choose country and language

B&R製品はOPC UA over TSNとつながります

B&Rは、センサからクラウドへのベンダに依存しない通信を可能にします。

B&Rは、オープンでリアルタイム対応のOPC UA over TSNプロトコルを使用した通信の、包括的なポートフォリオを立ち上げた最初のメーカの1つです。高性能な X20 PLCやバスコントローラ、産業用PC、TSNマシンスイッチにより、B&Rはモジュラー型のアダプティブマシン向けに完全に標準化されたネットワークを実現します。真の経済的なバッチサイズ1生産が現実となります。

標準化されたOPC UA over TSNネットワークにより、OEMが、異なる制御およびバス・システムを備えたさまざまなマシンのバリエーションを提供しなければならない時代は終わりました。多数あるインターフェースのうち、ネットワーク内のすべてのノード間で標準化されたデータを交換するインターフェースのみが残ります。それにより、現場では、開発と運用が大幅に容易になります。

イノベーションへの余地

OPC UA over TSNデバイスとネットワーク自体の構成、およびアクセス権の割り当てはすべて、B&RのAutomation Studioエンジニアリングソフトウェアで処理されます。コンフィグレーションが自動的に行われるだけでなく、既製のソフトウェアブロックにより、モジュラーマシンの開発に伴うプログラミングの量も最小限に抑えられます。追加の処理時間を要せず、異なるメーカーのドライブ、コントローラ、その他のデバイスを接続できます。コードを書くのではなく、開発者がやるべきことは、いくつかのパラメータを設定することだけです。

18倍高速

OPC UA over TSN 通信は、Plug-and-Produce (プラグアンドプロデュース) 操作が可能で、構成と管理が簡単です。 ネットワークステーションは、以前に利用可能であったプロトコルよりも、最大18倍高速に通信します。これは、新しいB&R製品とともに、緊密に同期されたモーションおよび制御アプリケーションなどの分野で新しい可能性を開きます。

ITとOTの融合

OPC UAは、センサからクラウドへのシームレスで透過的な通信を可能にします。TSN拡張により、プロトコルはITとOTを統合ネットワークに統合し、すべての産業用IoTアプリケーションの主要な要件を満たします。このテクノロジーは、数万のノードで構成されるネットワークをサポートし、イーサネット標準への帯域幅拡張の利点があります。インテリジェントなコンディション・モニタリングやPredictive Maintenance (予知保全) に使用されるデータなど、大量のデータでも簡単に処理できます。

Please choose country and language

B&R Logo