L'intuitivo Embedded OS Installer di B&R permette di installare in modo rapido e affidabile un sistema operativo Microsoft Embedded. La funzione integrata di backup permette di generare senza difficoltà immagini del disco del dispositivo utilizzato per l'archiviazione dei dati, che è in seguito possibile aprire, modificare o ripristinare.

  • Caratteristiche:
  • Installazione agevole di sistemi operativi Microsoft Embedded di B&R
  • Installazione di immagini personalizzate di Windows CE e Windows XP Embedded
  • Installazione agevole di MS-DOS su un'unità disco USB
  • Configurazione di un'unità disco flash USB per un aggiornamento B&R
  • Installazione agevole dei file di configurazione di Windows Embedded Standard 7 su un'unità disco USB
  • Creazione e salvataggio di un'immagine di backup del disco
  • File manager per la modifica delle immagini esistenti dei dischi
  • Supporto per i file system FAT16 e FAT32

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo