Esempio di utilizzo: smoothie
Molti appassionati di smoothie usano già internet per cercare nuove ricette creative. Dopo averle trovate, però, essi adottano l'approccio, dispendioso in termini di tempo e spesso caotico, che consiste nell'uscire di casa, acquistare gli ingredienti, portarli a casa e frullarli. Il modo più rapido e semplice per assaporare lo smoothie perfetto consiste nell'ordinare online la miscela perfetta, ad esempio 60% banana, 20% ciliege, 10% ananas e 10% kiwi, facendosela poi consegnare direttamente a casa. E se fosse possibile scegliere anche il colore del tappo e la figura sull'etichetta? Molti produttori esperti definirebbero tale possibilità come un'illusione. Dopo tutto, finora non è quasi mai stato possibile realizzare in modo redditizio prodotti personalizzati.
Produzione più flessibile
Nella produzione in serie tradizionale, i nastri trasportano a intervalli fissi e a velocità costante, attraverso una serie di postazioni di lavorazione, i prodotti che vengono quindi confezionati per la vendita. Oggi tale approccio non soddisfa più le esigenze dei clienti. La giovane generazione dei nativi digitali apprezza la possibilità di esprimere la propria individualità tramite prodotti personalizzati in base alle proprie esigenze e preferenze, ed è disposta a pagare un sovrapprezzo per ottenerli. Per soddisfare tale mercato e rimanere competitivi, i produttori si trovano ad affrontare la sfida di rendere più flessibili le proprie linee di produzione.
Come è possibile riuscirvi? Un modo consiste nel sostituire i nastri trasportatori tradizionali con sistemi di trasporto intelligenti su binario. In alcuni casi non occorre tuttavia adottare tale soluzione per l'intera linea. Ecco perché B&R ha progettato il suo sistema di trasporto intelligente ACOPOStrak in modo da consentirgli di interagire alla perfezione con i nastri trasportatori originali. Per realizzare un prodotto personalizzato occorre in molti casi soltanto una breve sezione di trasporto su binario flessibile e intelligente. I prodotti possono essere trasportati lungo il resto della linea come di solito. Tale approccio ibrido coniuga la flessibilità dei binari intelligenti con il basso costo dei nastri tradizionali.
Trasferimento agevole
In alcuni casi, tale possibilità fa di una soluzione ibrida la risposta economicamente più vantaggiosa alle esigenze di una produzione flessibile. A tale scopo è essenziale riuscire a trasferire i prodotti da un sistema all'altro senza il supporto di un operatore o un robot. La soluzione B&R lo consente grazie alla speciale configurazione dei carrelli. Questi ultimi sono trattenuti sul binario da una forza magnetica, e sul nastro dall'attrito. Opportune rotaie di guida continue li mantengono sul percorso giusto.
Mentre il nastro trasportatore sposta i prodotti a velocità e distanze reciproche costanti, ciascun carrello presente sul segmento ACOPOStrak può essere controllato in modo indipendente. Una volta cadute le rigide tempistiche dei nastri trasportatori tradizionali, è possibile dare inizio alla personalizzazione dei lotti di una sola unità.
Diventa quindi agevole variare la velocità di trasporto e i tempi di lavorazione. L'integrazione di un solo breve segmento di ACOPOStrak in un sistema di trasportatori aggiunge la flessibilità necessaria per una personalizzazione su larga scala redditizia. I produttori sono finalmente liberi di esplorare le infinite possibilità di personalizzazione.
Una soluzione economicamente vantaggiosa consente anche di risparmiare spazio
La configurazione modulare di ACOPOStrak consente di integrare nei sistemi di trasportatori tradizionali segmenti di lunghezze differenti. In una linea di produzione lunga 100 m che richiede soltanto 10 metri di trasporto intelligente rimangono 90 metri di trasportatori tradizionali.
Ciascun segmento ACOPOStrak è dotato di un gruppo di azionamento integrato. Nel motore elettrico sono integrati un potente processore e l'elettronica di potenza. Non occorrono ulteriori inverter o unità di controllo di movimento, che oltre a comportare notevoli costi aggiuntivi occupano molto spazio nel quadro elettrico. La combinazione formata da ACOPOStrak e nastri trasportatori è pertanto una soluzione molto compatta, che assicura risparmi di spazio.
Le soluzioni ibride ampliano considerevolmente la gamma delle potenziali applicazioni di ACOPOStrak. Molte linee potrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità, e raggiungerla è ora fattibile a livello economico.
Ulteriori informazioni su ACOPOStrak