Please choose country and language

I clienti di B&R potranno scegliere fra ben 40 robot ABB. Fra questi figurano robot a braccio articolato, SCARA, delta e pallettizzatori di varie dimensioni e con diversi carichi utili.

  • Dettagli
  • Ampia scelta di tipi di robot
  • Dimensioni e carico utile scalabili
  • Collaudata meccanica ABB

Dai modelli più piccoli, con un carico utile di 4 kg e uno sbraccio di mezzo metro, ai grandi robot pallettizzatori, che movimentano carichi utili fino a 250 kg con uno sbraccio di tre metri.

ABB ha installato oltre 300.000 robot in tutto il mondo, e i clienti di B&R possono ora beneficiare direttamente di tale vasto know-how.

Tipo di robot

Sbraccio

Carico utile

Robot a 6 assi

0.475 - 3.2 m

4 - 300 kg

Robot pallettizzatore

3.15 m

180 - 250 kg

Robot delta

0.8 - 1.6 m

1 - 8 kg

Robot SCARA

0.45 - 0.65 m

3 kg

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo