L'illuminazione riveste un ruolo essenziale per la qualità delle immagini. Essendo parte integrante del sistema di automazione, l'illuminazione per la visione artificiale B&R è facilmente sincronizzabile con altri sensori, con la posizione dei motori e con gli eventi significativi che si verificano nell'applicativo della macchina. Si ottiene così un tempo di esposizione e di emissione della luce perfettamente in sincrono anche quando si lavora con più camere e sorgenti luminose.
Illuminazione multicolore per un contrasto elevato
Le applicazioni di elaborazione delle immagini richiedono una risoluzione elevata per identificare in modo chiaro il contrasto tra i colori. Le Smart Camera ottengono tale risultato utilizzando sensori monocromatici e un massimo di quattro barre luminose a LED che consentono di commutare fra vari colori monocromatici in runtime, nonché una serie di opzioni di filtraggio.
Con una camera a colori sarebbe virtualmente impossibile distinguere fra le due tonalità di arancione RAL 2003 e RAL 2007. Utilizzando una camera monocromatica e illuminando gli oggetti con luce blu, viceversa, si ottiene un netto contrasto fra le stesse.
Film di collimazione della retroilluminazione per misurazioni di precisione
È possibile ottenere valori di contrasto molto elevati illuminando le superfici fosforescenti con luce ultravioletta. Le caratteristiche di sicurezza, altrimenti invisibili, incorporate nella pellicola di una bottiglia di champagne sono chiaramente visibili alla luce ultravioletta.
Film di collimazione della retroilluminazione per misurazioni di precisione
Un film di collimazione integrato nella retroilluminazione limita le modalità di propagazione della luce. Esso consente il passaggio soltanto dei raggi luminosi che si propagano in una direzione specifica. Tale limitazione è particolarmente importante nelle applicazioni in cui occorre misurare un oggetto rotondo utilizzando l'immagine della sua ombra, ma i requisiti di precisione impediscono di adottare un'illuminazione telecentrica.