Please choose country and language

I versatili sistemi di trasporto industriale B&R consentono di movimentare in modo più efficiente i prodotti lungo le linee di produzione, migliorando allo stesso tempo la qualità. Le avveniristiche soluzioni di trasporto industriale B&R, basate su motori lineari a statore lungo, rendono più flessibili, più affidabili e più veloci le linee di produzione.

Invece che con nastri e catene, i prodotti vengono trasportati lungo un binario su carrelli controllati in modo indipendente. Grazie a una risoluzione di controllo fino a soli 10 µm, il movimento quasi privo di attriti dei carrelli consente l’adozione di processi di produzione di alta precisione.

Massima affidabilità

I versatili sistemi di trasporto B&R sono sviluppati specificamente per le applicazioni industriali, e offrono un livello di robustezza senza precedenti. Presentano superfici lisce, facili da pulire e dispongono della protezione IP65 contro acqua e polvere. I sistemi sono inoltre certificati per l’uso nelle camere bianche. La progettazione di qualità industriale garantisce una disponibilità elevata e un funzionamento affidabile 24/7.

Maggiore velocità significa maggiore produttività

Eliminando la necessità di disporre di aree di accumulo, i sistemi in questione consentono una notevole riduzione della lunghezza dei binari rispetto ai trasportatori a nastro tradizionali. Essi utilizzano inoltre in modo molto più efficiente lo spazio rimanente sfruttando anche le sezioni curve e i movimenti a ritroso. I prodotti possono essere trasportati in modo flessibile e indipendente, e successivamente raggruppati presso una postazione per la lavorazione in lotti. Nel complesso, è possibile accelerare anche del 50% il processo di produzione, dando un notevole impulso alla produttività.

Rapidità di riconfigurazione

Nelle attività quotidiane, la disponibilità di tempi di riconfigurazione brevi fa un’enorme differenza. Cambia prodotto o formato con un semplice tocco sullo schermo dell’interfaccia HMI. È spesso possibile eliminare completamente i tempi di fermo macchina per le riconfigurazioni meccaniche. Anche l’aggiunta o la rimozione delle navette sono estremamente rapide e agevoli.

Miglioramento della qualità

I versatili sistemi di trasporto B&R possono essere totalmente integrati. Oltre a ridurre l’ingombro complessivo delle linee, tale soluzione migliora anche la precisione di lavorazione. È possibile coordinare alla perfezione i singoli processi gli uni con gli altri e sincronizzare in real-time spinto dispositivi esterni quali i robot. Le lavorazioni di alta precisione sono possibili anche in corrispondenza dei segmenti curvi.

Tempi di ciclo più brevi rispetto ai trasportatori tradizionali

  • Velocità operative superiori
  • Maggiore precisione di frenata e accelerazione
  • Nessuna necessità di aree di accumulo
  • Controllo indipendente e individuale dei movimenti dei prodotti

Minore ingombro, meno hardware

  • Nessuna necessità di aree di accumulo
  • Alto livello di integrazione
  • Alta densità di potenza
  • Uso efficiente dell’intero binario, inclusi curve e spostamenti a ritroso

Tramite la massima precisione, anche nei segmenti curvi

  • Controllo individuale di estrema precisione dei carrelli
  • Sincronizzazione della robotica
  • Qualità impeccabile delle superfici grazie alla prevenzione delle collisioni

Migliore facilità d’uso

  • Protezione degli operatori secondo le norme di sicurezza pertinenti
  • Cambi di prodotto rapidi
  • Rapidità di aggiunta o eliminazione dei carrelli 
  • Sostituzione rapida e agevole dei segmenti di binario, senza dover smontare completamente lo stesso
  • Maggiore silenziosità rispetto ai trasportatori a nastro tradizionali grazie alla tecnologia magnetica

Riduzione dei tempi di fermo macchina e dei consumi energetici

  • Riduzione dei tempi di fermo macchina:
    + Minor numero di componenti in movimento
    + MTTR più brevi
    + Cambi di prodotto rapidi
  • Riduzione degli scarti mediante la disabilitazione delle postazioni guaste o ridondanti
  • Il minor numero di elementi pneumatici si traduce in una riduzione sostanziale dei consumi energetici
  • Recupero dell’energia di frenata delle navette

Sistemi di trasporto versatili B&R:

Efficienza imbattibile con diverter ad alta velocità

Ulteriori informazioni: ACOPOStrak B&R

Flessibilità, precisione ed elevata capacità di carico

Ulteriori informazioni: SuperTrak B&R

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo