Please choose country and language

Material Number Description
7XX408.50-1 Modulo misto per I/O distribuito, composto da: 1 interfaccia X2X, isol.elettr. 16 ingressi digitali 24VDC con possibilità di controllo per n. 2 contatori eventi monodirezionali, oppure 1 encoder incrementale, oppure 1 misura di periodo 12 uscite digitali 0.4 A, 24 VDC 4 uscite digitali 2 A, 24 VDC 2 uscite con funzionalità PWM. Alim. 24 VDC, connettori non forniti (2 TB718 e 1 TB712).
7XX410.50-1 Remote I/O module, 24 VDC, with X2X Link, electrically isolated, 3 absolute encoder or incremental encoder inputs, 3 digital inputs, 24 VDC, sink, 3 analog outputs, ±10 V, 2 bits, order 2x 7TB718 and 1x 7TB712 terminal blocks separately!
7XX412.50-1 Modulo misto per I/O distribuito, composto da: 1 interfaccia X2X, isolata elettricamente, 16 uscite digitali 2 A, 24 VDC; 8 ingressi diretti per sensori di temperatura tipo termocoppie J,K,S, di cui 2 utilizzabili per sensori di temperatura tipo termoresistenze.
7XX415.50-K02 Remote input/output module, 24 VDC, X2X Link, electrically isolated, 2 full-bridge strain gauge inputs, 4 digital outputs 0.5 A, 4 digital outputs 2 A, 24 VDC, 16 digital inputs, 24 VDC, sink/source, 3 event counters or 1 incremental encoder or 1 gate time/period duration measurement and 1 event counter, order 2x 0TB718 and 1x 0TB712 terminal block separately.
7XX426.50-1 Modulo misto per I/O distribuito, composto da: 1 interfaccia X2X, isol. elettr. 8 ingressi digitali 24 VDC sink o source, possibilità di controllo per n. 2 contatori eventi monodirezionali, oppure 1 encoder incrementale, oppure 1 misura di periodo; 8 uscite digitali 2 A, 24 VDC; 4 ingressi analogici da potenziometro, 4.5 V, 14 bit, 1 ingresso analogico 0-10V, 12 bit, 3 uscite analogiche, +/- 10 V, 12 bit.
7XX436.50-1 Modulo misto per I/O distribuito, composto da: 1 interfaccia X2X, isol.elettr. 8 ingressi digitali 24VDC sink con possibilità di controllo per n. 2 contatori eventi monodirezionali, oppure 1 encoder incrementale, oppure 1 misura di periodo 4 uscite digitali 0.4 A, 24 VDC, 4 uscite digitali 2 A, 24 VDC 4 ingressi analogici, +/- 10 V, 12 bit + segno, due di questi possono essere usati per ingressi diretti da sensori di temperatura KTY10 (da -50 °C a +150°C) o PT1000 (da -200°C a +850°C) 4 uscite analogiche, +/- 10 V, 12 Bit, Alim. 24 VDC, connettori non forniti (2 TB718 e 1 TB712).

Please choose country and language

B&R Logo