Please choose country and language:

Wireless transmission of safety data

The openSAFETY safety bus protocol can now be transmitted via UDP using the black channel principle. This facilitates the use of wireless transmission technologies for safety communication.

Leggi tutto

Save energy and increase performance

B&R has added to its portfolio the X20SM1436-1 module for direct control of stepper motors. The module's current reduction function increases performance and reduces energy consumption.

Leggi tutto

A Forum Meccatronica il trasporto per l'Industria 4.0

I sistemi di trasporto intelligenti e integrati portano benefici indiscutibili in produzione in termini di flessibilità e prestazioni ma devono essere valutati in relazione alle caratteristiche di ogni prodotto...

Leggi tutto

Collect and present machine data

The mapp Report software component can be used to automatically generate PDF reports based on any machine data. The content and layout of the reports can be customized.

Leggi tutto

Greater efficiency, less wear

At WindEnergy Hamburg in Hall B6, Booth 242, B&R will show how its intelligent drive solutions can help wind turbines work more efficiently, quietly and safely.

Leggi tutto

Trasmissione digitale per HMI

Con la nuova generazione B&R di interfacce SDL4 per pannelli operatore basta un cavo Ethernet, lungo fino a 100 m, per segnale video e accessori.

Leggi tutto

B&R partecipa al testbed OPC UA TSN di Huawei

B&R ha aderito al banco di prova OPC UA TSN di Huawei, colosso cinese delle telecomunicazioni. Lo specialista dell’automazione austriaco prende così parte a tutte e tre le più importanti piattaforme al mondo per test pratici sulla nuova tecnologia di...

Leggi tutto

A IPACK-IMA 2018 le soluzioni B&R per il packaging 4.0

Lo stand B&R, con le ultime novità in termini di automazione, sarà un concentrato di innovazione rivolto al mondo del confezionamento, con tecnologie pensate per l’industria manifatturiera e per i costruttori di macchine.

Leggi tutto

Data acquisition, evaluation and transmission to the cloud

A single device to acquire data, evaluate it and send it to the cloud – that's now possible with B&R's Edge Controller. Simultaneously, the powerful and rugged PC also serves as a full-fledged industrial controller.

Leggi tutto

La giusta dose di intelligenza dove serve

Grazie all’adozione di un trasporto ibrido, ACOPOStrak accoppiato ai sistemi tradizionali, la produzione di massa personalizzata è ancora più conveniente

Leggi tutto

Please choose country and language:

B&R Logo