La Tecnologia di Sicurezza Integrata offre notevoli vantaggi rispetto alla tecnologia di sicurezza cablata. In questo caso l'attenzione si concentra infatti sulla facilità di espansione e di manutenzione della tecnologia di sicurezza della macchina.
Requisiti | Durata | Codice corso |
---|---|---|
2 giorni | SEM510.2 |
Obiettivi e contenuto
- Tecnologia di Sicurezza Integrata
- Moduli di ingressi e uscite sicuri, SafeLOGIC e SafeKEY
- Funzioni del principio di abilitazione, dell'analisi multicanale e del comportamento di riavvio
- Creazione di progetti e configurazione dell'hardware
- Lavorare con SafeDESIGNERSafeDESIGNER è il componente di Automation Studio in cui vengono create e configurate le applicazioni associate alla sicurezza.
- Blocchi funzione di sicurezza PLCopen
- Comunicazione fra le applicazioni standard e quelle di sicurezza
- Sviluppo delle applicazioni di sicurezza secondo il modello a V
- Opzioni di messa in servizio e assistenza
- Documentazione
Descrizione | Codice corso | |
---|---|---|
TM500 – Introduzione alla Sicurezza Integrata | TM500TRE.00-ENG TM500TRE.00-ENG | |
TM510 – Lavorare con SafeDESIGNER | TM510TRE.00-GER TM510TRE.00-ENG | |
TM530 - Sviluppo delle Applicazioni di Sicurezza | TM530TRE.00-ENG TM530TRE.00-ENG |