Please choose country and language

Anche le unità di conversione e fustellatura nuove ed esistenti del costruttore Spilker possono oggi beneficiare delle soluzioni di visione artificiale B&R totalmente integrate ed economicamente vantaggiose. I dati di misurazione vengono registrati direttamente in real-time e utilizzati non soltanto per soddisfare i requisiti di documentazione, ma anche per ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei prodotti. Poiché l'elaborazione delle immagini avviene interamente nel sensore, non occorre programmare alcuna interfaccia. L'implementazione rapida e agevole nell'ambiente di sviluppo Automation Studio garantisce alla soluzione di visione una potenza straordinaria.

Presso Nilpeter A/S, la visione artificiale integrata assicura cambi rapidi e riduzione al minimo degli scarti. Nilpeter ha adottato una nuova macchina per la stampa delle etichette che riduce i costi per i consumatori e contribuisce a migliorare gli utili grazie alla visione artificiale integrata di B&R Industrial Automation. La macchina consente di realizzare rapidamente lotti di piccole dimensioni e garantisce la realizzazione di prodotti di alta qualità senza scarti. Il costruttore della macchina beneficia di una produzione in serie intelligente, di un'installazione agevole, della presenza di un solo cavo, della pre-calibratura di fabbrica e della rapidità di configurazione della Smart Camera.

Rilevamento dei crocini di registro

Attività: rilevamento di piccoli crocini di registro disposti liberamente (fino a 1 mm)

Dati tecnici: 
» Esposizione 13 μs
» Numerosi colori di esposizione, che è possibile cambiare in runtime

Vantaggio: 
» Rilevamento affidabile anche con colori di stampa a basso contrasto
» Risparmio sui costi tramite la riduzione di materiali e scarti

Risultato reso possibile da: integrazione completa della camera nel sistema di controllo

Tracciatura del prodotto

Attività: lettura di codici data matrix su componenti metallici in movimento rapido

Dati tecnici: 
» Velocità dei prodotti 56 m/s (202 km/h)
» Superfici riflettenti

Vantaggio: 
» Lettura affidabile a velocità elevate
» Integrazione nel sistema di automazione e messa in servizio in poche ore

Risultato reso possibile da: illuminazione potente e sincronizzazione rigorosa

Etichettatrice

Attività: posizionamento dell'etichetta in base alla giunzione o alla goffratura delle bottiglie

Dati tecnici: 
» Rotazione: 450 giri/min
» Produttività: 180 bottiglie al minuto

Vantaggio: 
» Facilità di configurazione dell'angolo di imaging ottimale
» Buon contrasto per un rilevamento rapido

Risultato reso possibile da: possibilità di commutare al volo fra le modalità area- e line-sensor

Stampaggio di lamiere

Attività: ispezione di qualità dei prodotti finiti

Dati tecnici: 
» Acquisizione di prodotti lunghi fino a 1.2 metri
» Risoluzione < 300 μm

Vantaggio: risoluzione elevata e flessibilità dei cambi grazie alla gestione integrata delle ricette

Risultato reso possibile da: risoluzione a 1280 x 4096 pixel nella modalità di scansione lineare

Realizzazione di prodotti per l'igiene personale

Attività: rilevamento delle caratteristiche di stampa per il controllo della registrazione e del taglio

Dati tecnici:
» Velocità dei prodotti > 8 m/s
» Tempo di ciclo 16.1 ms

Vantaggio: cicli di produzione rapidi e implementazione rapida e agevole

Risultato reso possibile da: sincronizzazione al microsecondo e pre-elaborazione rapida delle immagini FPGA

Tracciatura del prodotto

Attività: lettura di ID (codici a barre o QR) in condizioni difficili

Dati tecnici: 
» ID dei prodotti danneggiati/sporchi
» Superfici parzialmente bagnate o nebulizzazione

Vantaggio: 
» Lettura affidabile dei codici (1D e 2D) senza illuminazione esterna
» Integrazione nel sistema di automazione e messa in servizio in poche ore

Risultato reso possibile da: illuminazione omogenea e algoritmi robusti

Soffiaggio

Attività: controllo in real-time dei parametri degli estrusori

Dati tecnici: luce IR sincronizzata; visione con retroilluminazione totalmente integrata nell'anello di controllo

Vantaggio: 
» Miglioramento dell'OEE; implementazione di visione artificiale e HMI in meno di una settimana
» Acquisizione sincronizzata dei dati di misurazione durante il runtime

Risultato reso possibile da: sincronizzazione di precisione tra controllo della macchina e visione

Pick-and-place F&B

Attività: rilevamento di prodotti su un nastro trasportatore

Dati tecnici: 
» Retroilluminazione a 25000 cd/m²
» Elaborazione immagini sincronizzata con gli assi a < 1 μs

Vantaggio: 
» Gestione agevole dei dati e HMI integrata
» Miglior livello di dettaglio tramite l'illuminazione sincrona posteriore e anteriore

Risultato reso possibile da: 
» Illuminazione estremamente potente attraverso il nastro trasportatore
» Aggiunta in opzione di un'illuminazione camera sincronizzata

Produzione di rotoli di carta

Attività: rilevamento di rotoli difettosi o disallineati

Dati tecnici: 
» Velocità dei prodotti 50 m/s
» Selezione meccanica sincronizzata

Vantaggio: 
» Adattabilità alle variazioni del colore dei prodotti
» grazie ai colori di illuminazione configurabili. Prevenzione dei fermi macchina

Risultato reso possibile da: facilità di sincronizzazione fra controllo di movimento e sistema delle camere

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo