Please choose country and language

Con la prima soluzione mondiale di visione artificiale perfettamente integrata nel sistema di automazione, B&R porta la visione artificiale integrata a un livello completamente nuovo. Le camere, gli algoritmi di elaborazione delle immagini e la serie di illuminatori innovativi sono parti integranti del sistema di controllo B&R.

  • Dettagli
  • Completamente integrato nel sistema di automazione
  • Utilizzabile al livello successivo
  • Sincronizzazione con precisione al µs
  • Portafoglio completo: camere, lenti, illuminatori e software

Il cuore della soluzione di visione offerta da B&R è un'ampia selezione di tecnologie per camere intelligenti. Le opzioni di gamma all'estremità inferiore sostituiranno i semplici sensori di visione artificiale, mentre la parte superiore sfrutterà tutto il potenziale delle smart camera di fascia alta. Per l'intero portafoglio di telecamere, sono disponibili funzioni di visione artificiale facili da configurare per la creazione di applicazioni che necessitano una programmazione minima.

Illuminatore intelligente

Gli elementi di illuminazione sono disponibili integrati nella fotocamera o come dispositivo esterno e sono sincronizzati con l'acquisizione dell'immagine. Garantiscono che anche gli oggetti in rapido movimento siano perfettamente illuminati con la massima precisione e intensità di strobo. Con il controllore strobo integrato direttamente nelle luci, non è richiesto alcun hardware aggiuntivo.

Requisiti specifici dell'oggetto come l'illuminazione a campo chiaro o campo scuro possono essere implementati tramite semplici operazioni di configurazione. Non sono necessarie impostazioni manuali con viti di montaggio soggette a errori.

Sia l'hardware che il software della visione di B&R sono completamente integrati nel sistema di controllo. Questo è l'unico modo per ottenere la precisione assoluta e la sincronizzazione in microsecondi tra tutti i componenti di automazione, inclusa la visione artificiale. Con un solo strumento di progettazione e una sola applicazione da gestire, i progettisti saranno ora in grado di implementare autonomamente molti compiti di visione artificiale.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo