Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Power Panel 300/400

Power Panel 420_white

Controllo, operatività e visualizzazione integrati

I dispositivi Power Panel, compatti e intelligenti, sono ideali per l’automazione di macchine e sistemi di medie dimensioni con la massima densità dei componenti.

lib.block.product.categories

  • Components and Modules

Material NumberDescriptionCompare products ...

    Applicazione universale

    I dispositivi Power Panel 300 con BIOS sono configurati per l’uso con Windows® CE o Windows® XP Embedded. Ciò consente il loro impiego universale come terminali web o thin client con i normali pacchetti SCADA.

    Integrazione della tecnologia di controllo e movimento

    I dispositivi Power Panel 400 assicurano l’integrazione della tecnologia sia di controllo, sia di azionamento, dispongono di un massimo di due slot per moduli di interfaccia e supportano collegamenti con bus CAN, X2X Link o POWERLINK.

    Programmare con Automation Studio™

    Automation Studio™ gestisce la configurazione e la programmazione uniformi del controllore e della visualizzazione. La combinazione con Power Panel 300 e 400 in modalità terminale assicura una libertà ancora più ampia. Un Power Panel 400 situato su un lato di una macchina è in grado di gestire tutte le attività di controllo e visualizzazione, mentre un Power Panel 300 disposto sull’altro lato della stessa è in grado di gestire una seconda applicazione di visualizzazione.

    Scelta di display

    La gamma di modelli, estesa da quelli QVGA da 5,7" a quelli XGA da 15", è in grado di soddisfare tutti requisiti della produzione in serie delle macchine.

    Robusti e adatti per l’uso quotidiano

    Durante lo sviluppo, si è tenuto conto di tutti i requisiti degli ambienti industriali difficili. Tutti i dispositivi Power Panel possono essere utilizzati senza ventole. Per l’archiviazione, vengono adottate le collaudate schede CompactFlash. Ciò consente ai Power Panel di funzionare senza alcun componente in rotazione, e pertanto di resistere alle vibrazioni più intense.

    Share
    This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.