Please choose country and language:

Che il funzionamento avvenga in modo intuitivo tramite touch screen, tasti funzione o una loro combinazione, i pannelli di controllo B&R assicurano un comfort ergonomico imbattibile. Display luminosi e dotati di un ampio angolo visivo forniscono una panoramica eccellente dello stato della macchina nel suo complesso e di tutti i sistemi. L'ampia gamma di prodotti è completata da soluzioni specifiche per i diversi settori industriali, come ad esempio quello alimentare, e da adattamenti personalizzati. Al pari dei PC industriali, questi dispositivi sono sviluppati da B&R per garantire la disponibilità a lungo termine che macchine e sistemi richiedono.

Pannelli operatore

Come gli Automation Panel questi dispositivi sono ideali come interfacce HMI per Box PC o espansioni per Panel PC. Sono disponibili Automation Panel 900 multi-touchin diverse misure e in versioni touch screen o con tastiera. Le varianti dotate Invalid link consentono l'implementazione in ambienti particolarmente gravosi.

Mobile Panel

Ergonomici, leggeri ed estremamente resistenti agli impatti, i Mobile Panel permettono di eseguire in modo pratico e sicuro attività di monitoraggio e azionamento proprio dove occorre. Le dimensioni del display vanno da 5,7" QVGA a 8,4" VGA.

Controllo basato su pannelli

PLC, controllo di movimento e visualizzazione in un unico dispositivo. Questo è il tratto distintivo della famiglia dei prodotti Invalid link. La gamma delle prestazioni include le piattaforme Intel® Atom™ ed è in grado di supportare anche le applicazioni robotiche e CNC più complesse. Sono disponibili pannelli operatore con un ampio ventaglio di dimensioni del display, con touch screen e/o tastiera.

Please choose country and language:

B&R Logo