Please choose country and language:

Che il funzionamento avvenga in modo intuitivo tramite touch screen, tasti funzione o una loro combinazione, i pannelli di controllo B&R assicurano un comfort ergonomico imbattibile. Display luminosi e dotati di un ampio angolo visivo forniscono una panoramica eccellente dello stato della macchina nel suo complesso e di tutti i sistemi. L'ampia gamma di prodotti è completata da soluzioni specifiche per i diversi settori industriali, come ad esempio quello alimentare, e da adattamenti personalizzati. Al pari dei PC industriali, questi dispositivi sono sviluppati da B&R per garantire la disponibilità a lungo termine che macchine e sistemi richiedono.

Pannelli operatore

Come Automation Panel, questi pannelli sono i dispositivi di visualizzazione perfetti per i Box PC o per l’espansione dei Panel PC. Essi offrono un’ampia scelta di dimensioni del display, con un touch screen o uno schermo Automation Panel multi-touch e/o con tasti di immissione. Grazie alla protezione IP65 da progetto, sono perfetti per l'uso in ambienti particolarmente gravosi.

Mobile Panel

Ergonomici, leggeri ed estremamente resistenti agli impatti: sono queste le qualità dei Mobile Panel che consentono un funzionamento e un monitoraggio on-site semplici e sicuri. Sono disponibili display WSVGA da 7,0" e WXGA da 10,1".

Controllo basato su pannelli

Controllo, controllo di movimento e HMI riuniti in un unico dispositivo. Questo è il tratto distintivo dei Power Panel Serie C. Grazie alla sua gamma di prestazioni scalabili, la Serie C è adatta in ugual misura ai sistemi a nastro convogliatore più semplici o alle applicazioni robotiche e CNC più complesse. È disponibile un ampio ventaglio di dimensioni del display con touch screen resistivo analogico.

Terminali

Dispositivi HMI remoti compatti senza funzioni di controllo. È possibile utilizzare i dispositivi Power Panel Serie T con il browser Web integrato o con un client VNC. La modalità viene impostata agevolmente utilizzando la configurazione interna del dispositivo.

Please choose country and language:

B&R Logo