Please choose country and language

Sistema di trasporto flessibile per la massima efficacia di produzione

ACOPOStrak è una rivoluzione nel campo della produzione adattativa. Questo sistema di trasporto altamente flessibile estende anche ai lotti di una sola unità le economie di scala derivanti dalla produzione in serie. I componenti e i prodotti vengono trasportati in modo rapido e flessibile da una postazione di lavorazione all’altra su carrelli controllati in modo indipendente.

ACOPOStrak rappresenta un salto generazionale nel settore dei trasporti intelligenti flessibili. Il design assolutamente unico nel suo genere assicura vantaggi tecnologici decisivi per la produzione adattativa connessa.Consente di produrre piccoli lotti in modo efficiente, beneficiando così dei margini più elevati offerti dai prodotti personalizzati. È quindi possibile estendere la trasformazione digitale fino a includere il controllo di movimento e la progettazione meccanica.

Il controllo di movimento Smart Factory offre alcuni vantaggi chiave: massima disponibilità, trasporto e posizionamento ad alta velocità, rapidità di riconfigurazione e qualità elevata con tolleranza ai guasti. ACOPOStrak migliora l’efficienza complessiva delle attrezzature (OEE), moltiplica il recupero dell’investimento (ROI) e accelera i tempi di commercializzazione (TTM). 

Novità

ACOPOStrak: un sistema di trasporto flessibile con diverter veloci

Design esclusivo

L’esclusiva combinazione di caratteristiche offre un chiaro vantaggio competitivo:

Diverter ad alta velocità

Assoluta libertà di progettazione

Possibilità di hot swap dei carrelli

Massima produttività

Software di sistema intelligente

Design igienico

Vantaggi tecnologici decisivi

I vantaggi tecnologici decisivi conferiscono alle macchine adattative capacità di:

Unione di flussi di prodotti

Separazione di flussi di prodotti

Tolleranza ai guasti

Lavorazione in parallelo

Scalabilità dei macchinari

Ingombro ridotto

I diverter ad alta velocità sono cruciali

I diverter ad alta velocità ACOPOStrak, assolutamente unici nel loro genere, trasferiscono i carrelli dai binari di un circuito a quelli di un altro alla massima velocità di produzione.Tale possibilità schiude opportunità totalmente nuove, conferendo ai sistemi di produzione livelli più elevati di agilità e prontezza di risposta.

I diverter ACOPOStrak agevolano la separazione e la combinazione dei flussi di prodotti. L’attuazione totalmente elettronica si traduce in un funzionamento esente al 100% da usura e manutenzione.

  • Dettagli
  • Diverter con tecnologia totalmente elettronica
  • Assenza di usura al 100%
  • Separazione e combinazione dei flussi di prodotti alla massima velocità

Massima produttività

Creazione in tempo reale di serie personalizzate 
I diverter ACOPOStrak consentono di raggruppare i prodotti in serie personalizzate, in tempo reale e senza alcuna riconfigurazione. Ciò consente ad esempio di realizzare six-pack personalizzati con bevande differenti.

Massima velocità di produzione 
I diverter trasferiscono i carrelli da un binario all’altro, in modo affidabile e alla massima velocità, senza alcun compromesso in termini di produttività.

Smistamento al volo 
I diverter ACOPOStrak consentono di smistare i singoli prodotti difettosi non appena vengono identificati, evitando gli sprechi derivanti da ulteriori lavorazioni, compresi i materiali per il packaging primario e secondario. Tale possibilità schiude nuove dimensioni di efficienza delle risorse, migliorando allo stesso tempo il fattore di qualità dell’OEE.

Possibilità di hot swap dei carrelli

I carrelli ACOPOStrak consentono operazioni di hot swap e possono essere sostituiti in pochi secondi senza alcun attrezzo, assicurando una disponibilità senza precedenti. Per cambiare prodotto, l’operatore non deve fare altro che appoggiare sulle guide le ruote di un nuovo carrello, che viene trattenuto al suo posto unicamente dalla forza dei magneti permanenti. Includendo una pit lane nel layout dei binari, è possibile effettuare gli scambi e l’assistenza senza fermi macchina. 

Lavorazione in parallelo

Con l’ausilio di un diverter, è possibile distribuire il flusso dei prodotti fra più postazioni di lavorazione in parallelo e successivamente riunirlo più a valle lungo la linea. In questo modo i processi con criticità temporali accelerano, i tempi di ciclo si riducono e la produttività aumenta.

Creare il proprio vantaggio competitivo

Oltre ai diverter, il sistema ACOPOStrak dispone di altre caratteristiche che contribuiscono a ottimizzare l’efficienza complessiva delle attrezzature (OEE).

Gestione intelligente dei guasti 
Se si verifica un problema in una valvola di una linea di imbottigliamento, le bottiglie semplicemente non vengono più inviate a tale valvola. La valvola difettosa non causa sprechi, a tutto vantaggio del fattore di qualità OEE.

Estrema dinamicità 
ACOPOStrak è in grado di fornire accelerazioni pari a 5 g e di raggiungere velocità massime superiori a 4 metri al secondo con una distanza minima fra i prodotti di soli 50 millimetri. Le elevate prestazioni del sistema consentono di migliorare la produttività e di ottimizzare il ROI.

Scalabilità dei macchinari

È possibile espandere il sistema ACOPOStrak in modo flessibile aggiungendo moduli di binario e postazioni di lavorazione. Tale possibilità assicura a sua volta alle macchine la scalabilità necessaria per adattarsi alle variazioni della domanda. Si tratta quindi di una vera protezione degli investimenti, che ne moltiplica il rendimento. ACOPOStrak assicura una maggiore produzione per metro quadro di ingombro delle macchine.

Alta redditività, anche nella personalizzazione di massa 
Lavorazione personalizzata, cambi senza fermi macchina e segmenti di binario modulari in grado di creare qualunque forma: ACOPOStrak offre tutto ciò che occorre per consentire la personalizzazione su larga scala anche di lotti di un articolo. Migliora l’OEE, accelera il ROI e riduce i tempi di commercializzazione.

ACOPOStrak è in grado di fornire accelerazioni superiori a 5 g e di raggiungere velocità massime di oltre 4 metri al secondo.

Assoluta libertà di progettazione

Design ACOPOStrak personalizzato 
Il versatile sistema di trasporto ACOPOStrak assicura una completa libertà di progettazione, consentendo di disporre i segmenti di binario in modo da soddisfare alla perfezione le esigenze di sedi e processi. Il sistema consente di creare su una griglia tutti i tipi di circuiti di binari aperti e chiusi secondo necessità. Il cuore del sistema di binari è un motore lineare assemblato a partire da quattro tipi di segmenti modulari, vale a dire un segmento diritto, uno con un’angolazione di 45° e due con un’angolazione di 22,5°, di cui uno incurvato verso destra e l’altro verso sinistra. Grazie alla sua configurazione modulare flessibile, il sistema ACOPOStrak ispira progetti di macchine altamente innovativi, che si adattano alle esigenze dei processi di produzione dei clienti. 

 

  Componenti del sistema: 

Rotaie di guida

Carrello

Diritto

45°

90°

135°

180°

Lunghezza dei binari

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segmenti

Segmento diritto

Segmento curvo (destro)

Segmento curvo (sinistro)

Segmento di arco circolare

Raggio

305,58 mm

Angolo

22,5°

45°

Software di sistema intelligente

Gli sviluppatori beneficiano inoltre di una programmazione orientata ai processi. Essi descrivono semplicemente le regole che definiscono il flusso dei prodotti sui binari, senza essere costretti a programmare individualmente una miriade di assi e di carrelli. Il controllo autonomo del traffico con prevenzione delle collisioni integrata alleggerisce ulteriormente il lavoro degli sviluppatori.

  • Dettagli
  • Programmazione intuitiva dei flussi di processo
  • Prevenzione delle collisioni integrata
  • Visualizzazione/simulazione 3D
  • Controllo autonomo del traffico dei carrelli

Più rapidamente sul mercato! 
B&R fornisce una vasta gamma di funzioni software che consentono di installare e avviare ACOPOStrak con un dispendio minimo di tempo e impegno. Le sofisticate funzioni di simulazione di B&R consentono di provare il codice delle applicazioni in una fase precoce dello sviluppo, prima dell’implementazione nell’hardware effettivo. Tali possibilità riducono notevolmente i tempi di sviluppo e aiutano i clienti a introdurre più rapidamente sul mercato le loro macchine.

Design igienico

Il sistema ACOPOStrak è protetto da un involucro in acciaio inossidabile che soddisfa i rigorosi requisiti di igiene del packaging primario.

Ingombro ridotto

  • Dettagli
  • Sistemi di produzione compatti
  • Gruppi motore/elettronica integrati
  • Requisiti di spazio sui quadri elettrici ridotti al minimo

Fatti e cifre

Dati tecnici

Caratteristiche

Lunghezza massima dei binari

> 100 m

Numero massimo di carrelli

> 250

Distanza minima fra i prodotti

50 mm

Velocità

> 4 m/s

Accelerazione

> 50 m/s²

Tensione del bus c.c.

60 V

Dimensioni dei segmenti (La x H)

80 x 85 mm

Involucro dei segmenti

Acciaio inossidabile (conforme ai requisiti di packaging primario)

Certificazioni

CE e UL

Orientamento di montaggio

A piacere

Topologia del sistema

Referenze: ACOPOStrak in azione

Ulteriori informazioni sui sistemi di trasporto versatili di B&R.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo