Please choose country and language:

General information
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Material number:
7XX436.50-1
Description:
  • 8 digital inputs with special functions (event counting, incremental encoder operation, frequency and period measurement)
  • 8 digital outputs
  • 4 analog inputs (2 inputs for temperature measurement can be used with KTY10 or PT1000)
  • 4 analog outputs
Modulo misto per I/O distribuito, composto da: 1 interfaccia X2X, isol.elettr. 8 ingressi digitali 24VDC sink con possibilità di controllo per n. 2 contatori eventi monodirezionali, oppure 1 encoder incrementale, oppure 1 misura di periodo 4 uscite digitali 0.4 A, 24 VDC, 4 uscite digitali 2 A, 24 VDC 4 ingressi analogici, +/- 10 V, 12 bit + segno, due di questi possono essere usati per ingressi diretti da sensori di temperatura KTY10 (da -50 °C a +150°C) o PT1000 (da -200°C a +850°C) 4 uscite analogiche, +/- 10 V, 12 Bit, Alim. 24 VDC, connettori non forniti (2 TB718 e 1 TB712).
Mandatory Accessories
Connettori
7TB712.9 Accessory terminal block, 12-pin, screw clamps 1.5 mm²
7TB712.91 Accessory terminal block, 12-pin, cage clamp terminal block 1.5 mm²
7TB718.9 Accessory terminal block, 18-pin, screw clamps 1.5 mm²
7TB718.91 Accessory terminal block, 18-pin, cage clamp terminal block 1.5 mm²
Optional Accessories
Automation Studio HW Upgrades Version (Date) Download
V2.6 HW Upgrade (7XX436.50-1) / 512 KB
V3.0 HW Upgrade (7XX436.50-1) / 511 KB
Documentation Version (Date) Download
CX / XX Users Manual / 7 MB
Compact I/O User's Manual / 12 MB
M-CAD (Mechan. Templates) Version (Date) Download
3D File STEP 7XX_7CX / 791 KB

Please choose country and language:

B&R Logo