Please choose country and language

PROFINET RT è uno standard Ethernet industriale la cui specifica è curata dall’organizzazione PI (PROFIBUS & PROFINET International), ed è basato sui collaudati standard TCP/IP e IT.

Material Number Description
5ACPCI.XPNM-00 PCI PROFINET controller fieldbus card - 2 RJ45
5ACPCI.XPNS-00 PCI PROFINET device fieldbus card - 2 RJ45

Lo standard PROFINET prevede tre classi di prestazioni distinte.

PROFINET NRT (Non in Real-Time)

Questa tipologia viene adottata per le applicazioni in cui le tempistiche non sono critiche e utilizza per il trasferimento dei dati i protocolli Ethernet TCP/IP e UDP/IP. Si raggiungono tempi di ciclo > 100 ms.

PROFINET RT (Real-Time)

Con PROFINET RT, i dati di I/O vengono scambiati in modo diretto utilizzando il protocollo Ethernet. Quelli diagnostici e di comunicazione vengono comunque trasferiti tramite UDP/IP. PROFINET RT permette di creare applicazioni con tempi di ciclo > 10 ms.

PROFINET IRT (Isocrono in Real-Time)

Le comunicazioni isocrone in real-time sono state sviluppate appositamente per le applicazioni di controllo di movimento. Utilizzando hardware specifico, è possibile raggiungere tempi di ciclo < 1 ms e tempi di jitter < 1 µs.

Please choose country and language

B&R Logo