Please choose country and language

DeviceNet è uno standard aperto per bus di campo, basato anch’esso sul protocollo CAN e standardizzato nelle norme IEC 62026 ed EN 50325. Le specifiche del protocollo e la manutenzione dello standard DeviceNet sono oggetto di supervisione da parte dell’ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), un’organizzazione aperta e indipendente di utenti. DeviceNet utilizza la specifica CAN per i livelli inferiori (1 - 4) del modello ISO/OSI, con alcune limitazioni. Per i livelli superiori (5 - 7), DeviceNet utilizza il Common Industrial Protocol (CIP) definito dall’organizzazione ODVA.

Material Number Description
5ACPCI.XDNM-00 PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
5ACPCI.XDNS-00 PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave

Please choose country and language

B&R Logo