Please choose country and language:

Power Panel 500

Pannelli con le prestazioni di un PC industriale

La nuova serie Power Panel 500 con architettura Intel® Atom™ si fa strada in aree che in precedenza erano gestite soltanto mediante PC industriali.

Unità di sistema
Schede CPU
Memoria principale
Schede di interfaccia
Scheda di I/O
Accessori
Sistemi operativi

Il dispositivo giusto per qualunque task di automazione

Oggi più che mai, per essere competitive le soluzioni di controllo e visualizzazione devono essere complete, scalabili e personalizzate su misura per l’applicazione in questione. L’ampiezza del ventaglio dei tipi di prodotto e la disponibilità di varie opzioni per un’espansione flessibile del sistema sono fattori di estrema importanza nel settore della produzione delle macchine. Le soluzioni integrate intelligenti che offrono agli utenti il massimo livello di libertà in relazione alla topologia di controllo sono pertanto elementi di rilievo per l’automazione. Il modo migliore per realizzare soluzioni economicamente vantaggiose consiste nell’adattare sia l’hardware, sia il software alle rispettive applicazioni.

Combinando in un unico dispositivo tecnologie di controllo, visualizzazione e controllo di movimento è pertanto possibile offrire soluzioni complete e intelligenti il cui elevato livello di integrazione consente di collegare facilmente i pannelli a varie infrastrutture di automazione. I compatti dispositivi Power Panel sono progettati per l’uso negli ambienti industriali più severi e garantiscono il massimo livello di comfort di utilizzo. Grazie a uno sviluppo uniforme dei progetti e a opzioni integrate di commutazione fra le lingue, i pannelli di controllo B&R rappresentano uno standard del settore a livello mondiale.

Pannelli con le prestazioni di un PC industriale

La nuova serie Power Panel 500 con architettura Intel® Atom™ si fa strada in aree che in precedenza erano gestite soltanto mediante PC industriali. I processori Intel® Atom™ Z510/Z520/Z530 utilizzati nella serie Power Panel 500 offrono grande potenza, più che sufficiente anche per applicazioni complesse. Lo stesso vale per la RAM, che può arrivare a 2 GB.

La vasta gamma di prodotti comprende pannelli con display da 5,7" VGA a 15" XGA, touch screen e tasti funzione intuitivi. L’interfaccia Gigabit Ethernet assicura comunicazioni ad alta velocità sulla rete di fabbrica. Se necessario, è inoltre possibile aggiungere ulteriori interfacce per bus di campo, oppure un’altra interfaccia Gigabit Ethernet. Nel progettare la serie Power Panel 500 è stata dedicata grande attenzione alla riduzione al minimo della profondità, in modo da consentire l’installazione anche all’interno di spazi ristretti.

Diagonale

Risoluzione del display

Pixel

5,7"

VGA

640 x 480

7"

WVGA

800 x 480

10,4"

VGA

640 x 480

12,1"

SVGA

800 x 600

15"

XGA

1024 x 768

Una soluzione completa con il massimo livello di flessibilità

In quanto unità centralizzate di controllo e azionamento, i dispositivi Power Panel riuniscono, in un unico pacchetto, controllo, visualizzazione e controllo di movimento. Dai processori embedded ai PC completi, questa gamma di prodotti offre sempre un’architettura di sistema ottimale, assicurando soluzioni economicamente vantaggiose per la produzione delle macchine.

In caso fossero necessarie delle espansioni, è possibile collegare facilmente azionamenti e moduli di I/O remoti utilizzando interfacce modulari per bus di campo. È inoltre possibile espandere i dispositivi Power Panel con interfacce POWERLINK, CAN, PROFIBUS DP o per altri bus di campo. Ciò consente di implementare ulteriori topologie in un momento successivo senza difficoltà. Per garantire un uso affidabile delle macchine complesse, si utilizzano spesso varie postazioni operative distribuite. Tale configurazione offre un accesso agevole al personale operativo e garantisce che le informazioni di processo siano disponibili sulla macchina dove è necessario.

Piattaforma di sistema aperta

Oltre a fornire soluzioni di automazione complete, i dispositivi Power Panel costituiscono anche un’ottima piattaforma per i sistemi operativi aperti. Tale caratteristica offre agli utenti il massimo livello di flessibilità, in quanto consente di implementare architetture software differenti sulla stessa piattaforma di sistema.

A prescindere dal fatto che vengano utilizzati per l’automazione di sistemi completi, come terminali di visualizzazione intelligenti o con sistemi operativi aperti per PC, i dispositivi della serie Power Panel offrono lo strumento giusto per qualunque situazione.

Please choose country and language:

B&R Logo