Material Number Description Compare products ...
B&R Logo
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
Follow us:

Automation Panel multi-touch

Multitouch Panels

Pannelli multi-touch - Utilizzabilità ottimale

I pannelli multi-touch aprono nuovi orizzonti per la progettazione di innovative interfacce HMI. In un’applicazione è possibile utilizzare molti gesti, vale a dire zoom, rotazione degli oggetti con due dita, scorrimento di elenchi e passaggio alla schermata successiva mediante una rapida strisciata. Il principale vantaggio della tecnologia multi-touch risiede nel modo in cui rende più intuitive le operazioni. Questa tecnologia offre inoltre un metodo efficace per prevenire gli errori di azionamento semplicemente grazie alla richiesta di gesti a due mani per le operazioni critiche o potenzialmente pericolose.

lib.block.product.categories

  • Components and Modules

Material NumberDescriptionCompare products ...

Tecnologia per pannelli versatile

La seconda generazione di Automation Panel costituisce la base tecnologica per i dispositivi Panel PC di B&R. Questa strategia con piattaforma modulare dà origine a un portafoglio di prodotti straordinariamente flessibile.

L’elemento essenziale è il pannello stesso, che con l’aggiunta di un ricevitore modulare SDL/DVI si trasforma in un Automation Panel. In alternativa, con l’adozione della tecnologia SDL3 si aprono ulteriori possibilità in termini di copertura di distanze maggiori oltre che di semplificazione dei cablaggi. L’aggiunta dell’unità PC trasforma il medesimo pannello in un Panel PC completo, con prestazioni di elaborazione scalabili. L’uso della stessa piattaforma frontale riduce lo spazio a magazzino necessario per lo stoccaggio dei ricambi. La creazione di varianti personalizzate mediante gli Automation Panel e i Panel PC richiede un’unità base singola.

Dettagli

  • Schermo capacitivo multi-touch retro-proiettato
  • Formati widescreen da 7" WVGA a 24" Full HD
  • Collegamenti per DVI, SDL e SDL3
  • Linea sottile
  • Flessibilità di montaggio
  • Possibilità di utilizzo indossando i guanti
  • Superficie antiriflesso

Piattaforma di sistema uniforme

La suddivisione di un sistema in un display, un ricevitore SDL/SDL3 e un Panel PC offre notevoli vantaggi sul campo. Un display danneggiato può ad esempio essere sostituito rapidamente senza dover sostituire l’intero Panel PC. B&R ha quindi creato un’interfaccia interna uniforme che definisce una piattaforma di sistema flessibile per tutte le architetture future dei PC.

Backside1

Abbinati ai ricevitori SDL/DVI, gli Automation Panel offrono collegamenti flessibili per unità display remote. A supporto dei numerosi pannelli presenti sul campo, l’Automation PC 910 è dotato della collaudata interfaccia SDL, che può essere utilizzata anche come una normale interfaccia DVI. La tecnologia SDL permette di connettere PC e display semplicemente collegando un unico cavo.

Oltre ai dati delle immagini, la tecnologia di visualizzazione intelligente Smart Display Link fornisce alle unità display anche tutti i dati necessari per l’azionamento del touch screen, dei LED, dei tasti e dell’interfaccia USB remota. Essa consente inoltre di utilizzare fino a quattro pannelli per linea. Ciò consente di distribuire al meglio le postazioni operatore delle macchine e dei sistemi di maggiori dimensioni. Il bloccaggio software impedisce alle operazioni effettuate su pannelli collegati di interferire le une con le altre.

  •  
    Widescreen
    Dimensioni del display
    7"
    12,1"
    15,6"
    18,5"
    21,5"
    24"
    Risoluzione
    800 x 480
    1280 x 800
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    Touch screen
    Capacitivo retro-proiettato
    Capacitivo retro-proiettato
    Capacitivo retro-proiettato
    Capacitivo retro-proiettato
    Capacitivo retro-proiettato
    Capacitivo retro-proiettato
    SDL/SDL3
    Orientamento
    Orizzontale
    Orizzontale
    Orizzontale
    Orizzontale
    Orizzontale
    Orizzontale
    Alimentazione
    24 V c.c.
    24 V c.c.
    24 V c.c.
    24 V c.c.
    24 V c.c.
    24 V c.c.
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.