Please choose country and language

Molte varianti

Unità display flessibili con tecnologia di trasferimento modulare per una visualizzazione ottimale della macchina.

Unità display
Collegamenti di visualizzazione
Cavi
Accessori
Documentazione

I modelli Automation Panel sono stati sviluppati per impieghi industriali. Sono disponibili diverse configurazioni, da 10,4" a 19”, con tasti, touch screen e USB.

Diagonale

Risoluzione del display

Pixel

10,4"

VGA

640 x 480

12"

SVGA

800 x 600

15"

XGA

1024 x 768

19"

SXGA

1280 x 1.024

Per condizioni di funzionamento severe

Il design neutro si inserisce in qualunque ambiente. Il lato anteriore è realizzato in alluminio di alta qualità e dispone di una protezione IP65 contro gli spruzzi d’acqua.

Una gestione semplice di procedure complesse

Che si tratti di un’interfaccia operatore intuitiva tramite touch screen, di tasti funzione fissi o di una combinazione dei due, i modelli Automation Panel offrono tutte le varianti di immissione.

I tasti funzione sono dotati di etichette individuali; in alcune versioni sono presenti anche tasti software con etichetta. Tutti i dispositivi dotati di tastierino sono disponibili anche in una versione con touch screen, consentendo agli sviluppatori di tenere aperte tutte le opzioni per creare interfacce operatore perfette.

Le funzioni di controllo di uso frequente vengono tipicamente assegnate a tasti funzione con etichetta permanente, mentre tutte le altre attività di immissione vengono gestite mediante l’intuitivo touch screen.

Sono disponibili etichette dei tasti funzione per tutte le varie versioni di Automation Panel. È inoltre possibile scaricare dal sito i modelli CorelDRAW per l’etichettatura.

Massima flessibilità

Sul lato posteriore di tutti gli Automation Panel è presente un inserto che consente di collegare i moduli per connessioni modulari. È possibile adattare ciascun pannello a varie tecnologie di trasferimento in funzione della topologia della macchina.

Ricevitore SDL

Ricevitore SDL

SDL, abbreviazione di Smart Display Link. Con la tecnologia SDL, tutte le comunicazioni fra Automation Panel e Automation PC vengono gestite mediante un unico cavo. Oltre a quelli da visualizzare, vengono trasferiti anche i dati del touch screen, dei tasti a matrice, dei LED e di assistenza. È possibile installare gli Automation Panel fino a una distanza di 40 m dagli Automation PC. Su tale distanza vengono trasferite anche le comunicazioni USB, totalmente integrate nella tecnologia SDL. Non sono pertanto necessari moduli esterni a tale scopo. I ricevitori SDL permettono di utilizzare i pannelli presenti lungo le linee.

Ricetrasmettitore SDL

Ricetrasmettitore SDL

I ricetrasmettitori SDL consentono di collegare un secondo Automation Panel a un primo Automation Panel. Il secondo segmento fornisce inoltre un’ulteriore distanza massima di 40 m, anche se è possibile che la distanza massima sia limitata dalla risoluzione. Per raggiungere la massima lunghezza di un segmento, è possibile utilizzare i cavi unitamente a un dispositivo di estensione, che funge da amplificatore ed è integrato nel cavo. Non è richiesto hardware aggiuntivo.

Ricevitore DVI

Ricevitore DVI

DVI, abbreviazione di Digital Video Interface. I collegamenti DVI rappresentano la scelta di elezione quando la compatibilità con uno standard è un fattore di rilievo. I collegamenti DVI permettono un uso universale degli Automation Panel con sistemi di altri produttori. Con questo tipo di trasferimento, i dati di visualizzazione, USB 2.0 e del touch screen vengono inviati separatamente sul rispettivo cavo.

Please choose country and language

B&R Logo