Please choose country and language

Visione

Smart Sensor e Smart Camera

Sensore d'immagine

Dimensione sensore

1/2"

1/1.8"

2/3"

Numero di pixel

1.3 megapixel

3.1 megapixel

5.0 megapixel

Risoluzione [px]

1280 x 1024

2048 x 1536

2448 x 2048

Massimo frame rate

165 fps

90 fps

55.6 fps

35.7 fps

Modalità line sensor

x

-

-

-

Lenti

C mount

x

x

x

x

Lunghezza focale fissa [mm]

4.6 / 6 / 8 / 12 / 16 / 25

16 / 25

- Regolazione del fuoco elettronico

x

x

x

x

- Filtro polarizzatore opzionale

x

x

x

x

LED

Configurazione

1 o 4 colori per camera

Lunghezza d'onda LED

IR (850 nm), rosso, verde, lime, blu, bianco, UV (395 nm)

Tempo minimo di esposizione

1 µs

Max jitter di sistema

< 1 µs

Collegamenti

Bus di campo

POWERLINK con hub integrato, supporta collegamento daisy-chain

Digital input

24 V DI, sink/source

Digital output

24 V DO, 0.5 A

Dimensioni

Con lenti integrate [mm]

115.5 x 78 x 68

C mount (senza lenti) [mm]

115.5 x 78 x 45

Condizioni operative

Temperatura ambiente

0 - 50°C

Protezione

IP67

Please choose country and language

B&R Logo