Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Modulo tampone

0PB0200.1.right
  • Tampone per utenze a 24 V c.c.
  • Corrente di uscita fino a 20 A
  • Possibilità di commutazione in parallelo per tempi e correnti tampone elevati
  • Facilità di commutazione in parallelo all’alimentazione o al carico nel circuito a 24 V c.c.
  • Retrofit semplice e senza problemi dei sistemi esistenti
  • Idoneità per gli impieghi industriali grazie all’accumulo di energia basato su condensatori (senza batterie ricaricabili)
  • MTBF elevato (> 500.000 ore)
  • Certificazioni internazionali
  • Ampio intervallo di temperatura, da -25 a +70 °C

lib.block.product.categories

  • Components and Modules

Material NumberDescriptionCompare products ...
    0PB0200.1
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to 4 s at 1 A, top-hat rail installation
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to...

Principio di funzionamento e applicazione

PB020_Prinzip

Il modulo tampone è un accessorio per gli alimentatori con regolazione a 24 V c.c. L’energia proveniente dal circuito c.c. viene immagazzinata in appositi condensatori e utilizzata in caso di interruzioni dell’alimentazione o di esigenze di gestione dei sovraccarichi. È possibile equipaggiare facilmente macchine e sistemi con il modulo tampone, per poterli impiegare ovunque siano presenti circuiti di alimentazione instabili. Economicamente vantaggiosa, meno ingombrante ed esente da manutenzione, il sistema tampone, grazie a tempi di intervento inferiori a 4 secondi, è un’alternativa ideale agli UPS c.c. Quando si verificano picchi di corrente di breve durata, il modulo eroga l’energia necessaria, evitando di dover sovradimensionare l’alimentatore, come peraltro accade comunemente.

Protezione durante le interruzioni dell’alimentazione

PB020_Netzfehler

I dati statistici mostrano che l’80% di tutte le interruzioni dell’alimentazione ha una durata inferiore a 0,2 s. Tali interruzioni vengono totalmente aggirate e non influiscono sulla tensione c.c., aumentando in tal modo l’affidabilità e la disponibilità dell’intero sistema.

PB020_Haltezeit

In caso di interruzione o disattivazione dell’alimentazione, il modulo tampone eroga la corrente di carico per un tempo specificato e segnala la situazione tramite appositi connettori. Ciò consente di salvare i dati di processo e di terminare le operazioni prima che la tensione c.c. venga disattivata, consentendo successivamente un riavvio controllato.

Facili da utilizzare, espandibili ed esenti da manutenzione

PB020_Simple

I moduli tampone non richiedono alcuna linea di controllo e possono essere collegati in parallelo in qualunque punto del circuito della corrente di carico. È possibile collegare in parallelo cinque moduli tampone, per ridondanza o per prolungare il tempo di erogazione della corrente. I doppi connettori semplificano la cablatura.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.