Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Dispositivi UPS

9A0100.11.right

I moduli UPS vengono utilizzati per l’alimentazione elettrica dei sistemi che non è possibile collegare direttamente alla rete elettrica a +24 V c.c. per motivi di sicurezza, in quanto le eventuali interruzioni dell’alimentazione potrebbero causare perdite di dati. In tali casi, i moduli UPS consentono di spegnere il relativo carico (ad esempio un PC industriale) in modo sicuro e senza perdite di dati.

lib.block.product.categories

  • Components and Modules

Material NumberDescriptionCompare products ...
  • Tensione di ingresso e di uscita pari a 24 V c.c.
  • Installazione standard industriale
  • Comunicazioni tramite interfaccia seriale
  • Indicatori di stato
  • Protezione contro la scarica profonda e i cortocircuiti
  • Gruppi batteria esenti da manutenzione

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.