Please choose country and language

  • Ampio intervallo di ingresso, 400 - 500 V c.a.
  • Alimentazione affidabile anche in caso di breve interruzione di una fase durante il funzionamento trifase
  • Rigidità dielettrica elevata
  • Possibilità di collegamento in parallelo per scopi di ridondanza e aumento della potenza
  • Funzionamento affidabile grazie alla funzione di bypass prolungato in caso di interruzione dell’alimentazione a pieno carico e all’MTBF elevato (> 500.000 ore)
  • Certificazioni internazionali
  • Ampio intervallo di temperatura, da -25 a +70 °C
  • Involucro metallico chiuso
  • Montaggio agevole su guida DIN
Material Number Description
0PS3050.1 24 VDC power supply, 3 phase, 5 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3100.1 24 VDC power supply, 3 phase, 10 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3200.1 24 VDC power supply, 3 phase, 20 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3400.1 24 VDC power supply, 3 phase, 40 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation

Disposizione ottimale dei collegamenti e degli elementi di controllo

I connettori di collegamento e gli elementi di controllo sono disposti in modo ordinato sul lato anteriore e sono muniti di etichette chiare. I connettori sono facilmente accessibili, in quanto si trovano nella fascia inferiore e/o superiore del lato anteriore dell’unità. Le grandi dimensioni e la stabilità dei connettori consentono inoltre l’uso di avvitatori a batteria. I connettori, infine, sono progettati in modo da far sì che i cavi non necessitino di una protezione termica neppure quando si utilizzano i dispositivi di maggiori dimensioni. Queste unità sono anche dotate di un terzo connettore negativo che agevola la messa a terra secondaria, riducendo così ulteriormente i costi di installazione.

Per B&R la sicurezza è importante

La limitazione elettronica della corrente protegge i sistemi elettronici da sovraccarichi e cortocircuiti. La protezione contro le sovratensioni salvaguarda i dispositivi collegati in caso di guasto del sistema controllato. Quando la temperatura diventa eccessiva, la protezione contro il surriscaldamento avvia una riduzione continua della potenza erogata, fino a quando la temperatura non rientra nell’intervallo consentito (distribuzione del carico termico).

Comportamento in caso di sovraccarico

Per evitare lo spegnimento immediato dei dispositivi a seguito di sovraccarichi minimi, questi alimentatori operano secondo una curva caratteristica U/I lungo la quale il punto di esercizio si sposta:

  • Caratteristiche di uscita: la curva caratteristica U/I garantisce un’alimentazione affidabile dei carichi fortemente capacitivi e delle utenze con convertitore c.c./c.c. presenti nel circuito di ingresso.
  • Progetto in caso di sovraccarico: in caso di cortocircuito o di sovraccarico, la corrente di uscita è limitata. Invece di disattivarsi immediatamente, l’unità eroga una corrente di uscita continua. La tensione secondaria viene inoltre ridotta fino a quando il cortocircuito o il sovraccarico del circuito secondario non sono stati corretti. Vengono inseriti i fusibili a valle. È possibile collegare in parallelo alimentatori identici senza creare alcun genere di problemi di avvio.

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Tutte le unità soddisfano le norme EN 61000-6-3 (emissioni) ed EN 61000-6-2 (immunità ai disturbi), in entrambi i casi nella classe più elevata. È inoltre presente una soppressione dei disturbi sull’uscita, in modo da evitare l’emissione di questi ultimi anche dalle linee lunghe e prive di schermatura.

Sono inoltre presenti:

  • Una protezione dai sovraccarichi transitori, per salvaguardare il dispositivo dai picchi transitori di tensione della rete elettrica.
  • Una limitazione della corrente di avviamento, operativa anche con le unità calde. Di conseguenza, anche il PS3400 (24 V / 40 A) consente la protezione mediante i normali interruttori automatici, utilizzati comunque sulle linee di alimentazione.

Oltre a queste funzioni, nella certificazione CE è inclusa anche la compatibilità EMC. Oltre alle certificazioni internazionali standard (IEC 60950, EN 60950, UL 60950 e CUL CSA-C22.2 N. 60950), gli alimentatori soddisfano anche le norme EN 50178, EN 60204-1 e UL 508 LISTED.

Please choose country and language

B&R Logo