Please choose country and language

I moduli UPS vengono utilizzati per l’alimentazione elettrica dei sistemi che non è possibile collegare direttamente alla rete elettrica a +24 V c.c. per motivi di sicurezza, in quanto le eventuali interruzioni dell’alimentazione potrebbero causare perdite di dati. In tali casi, i moduli UPS consentono di spegnere il relativo carico (ad esempio un PC industriale) in modo sicuro e senza perdite di dati.

Moduli UPS a 24 V c.c.
Gruppi batteria
Batterie di ricambio
Documentazione
  • Tensione di ingresso e di uscita pari a 24 V c.c.
  • Installazione standard industriale
  • Comunicazioni tramite interfaccia seriale
  • Indicatori di stato
  • Protezione contro la scarica profonda e i cortocircuiti
  • Gruppi batteria esenti da manutenzione

Please choose country and language

B&R Logo