• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Automazione completa dal nastro continuo al prodotto stampato di livello mondiale

Titel

"B&R dispone di una linea completa di prodotti scalabili: azionamenti, controllori e HMI, tutto si integra alla perfezione. L'integrazione di ogni elemento in Automation Studio, migliora ancora di più il tutto. Concordiamo con la filosofia di eseguire le attività di automazione con prodotti standard ogni qualvolta ciò sia possibile, e B&R ci consente di fare proprio questo."

Peter Brunner, responsabile dell'automazione aziendale presso la divisione Sviluppo e standard aziendali

Müller Martini, un produttore svizzero di attrezzature per stampa e finitura, si affida ormai da oltre 15 anni alle soluzioni di automazione B&R. Benché i requisiti sul mercato della stampa stiano aumentando, uno non è variato: la richiesta di standard massimi di qualità. La configurazione modulare della soluzione SigmaLine e il collegamento sincrono di tutti i componenti tramite POWERLINK ottimizzano in modo ideale le funzioni di tutti i processi.

La sempre maggiore varietà dei supporti di stampa dimostra che Internet non ha ancora scalzato i mezzi di comunicazione su stampa. Tuttavia, le tirature sono oggi più limitate e più diversificate. Per la produzione occorrono attualmente sistemi in grado di creare in modo efficiente prodotti differenti in quantitativi inferiori e la gestione di dimensioni o configurazioni diverse non deve causare interruzioni della produzione.

La linea di produzione SigmaLine è totalmente modulare e può essere montata, espansa e modificata in modo da soddisfare qualunque esigenza di produzione grazie alla configurazione dei suoi blocchi costitutivi. Questa flessibilità è resa possibile dal concetto di automazione standardizzata e perfettamente adattabile di B&R, con prodotti standard flessibili e affidabili che è possibile utilizzare in molte aree distinte. In questo ambito, POWERLINK viene utilizzato per l'interconnessione sincrona dei componenti, mentre il sistema è controllato da un PC industriale B&R. Il controllo interno e il funzionamento del sistema SigmaCollator sono implementati su un Power Panel, mentre per il controllo di movimento vengono impiegati servo-azionamenti intelligenti ACOPOS. Molti task di I/O sono gestiti mediante moduli del sistema X20 di B&R.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.