Please choose country and language

Oltre 200 OEM del settore del packaging si affidano già alle soluzioni di automazione B&R. Le loro storie stimolanti parlano da sé, raccontando di nuovi livelli di efficienza, flessibilità e produttività, e del modo in cui questi hanno consentito ai clienti di acquisire un vantaggio essenziale in un settore altamente competitivo.

Beverage e liquid food

La fardellatrice a termoretrazione VersaFilm di SIDEL Cermex riduce il consumo di materiale per il packaging e raggiunge una produttività di 1000 bottiglie al minuto con un'efficienza superiore al 98% grazie a una nuova piattaforma di automazione basata sulla tecnologia B&R.

Le macchine KOSME per l'applicazione di etichette adesive migliorano la flessibilità utilizzando camme elettroniche per controllare l'introduzione e l'orientamento delle bottiglie. La rapidità di riconfigurazione fra formati diversi delle bottiglie aiuta i clienti a ridurre il tempo speso in attività di configurazione, aumentando invece quello dedicato alla produzione attiva.

OCME dimostra come soddisfare le attese in costante evoluzione dei clienti con confezioni diversificate, prestando allo stesso tempo attenzione alla sostenibilità. Una soluzione di controllo e monitoraggio fornita da B&R ha consentito alla macchina di ridurre sia i consumi energetici, sia gli sprechi di materiali di packaging.

SERAC ha creato il modello Combox, una macchina soffiatrice per PET che riempie e tappa anche le bottiglie, senza altri macchinari. La macchina è basata su una soluzione di automazione B&R totalmente integrata e fornisce prestazioni straordinarie con un ingombro molto contenuto.

KRONES mostra come soddisfare le richieste dei clienti riempiendo, tappando ed etichettando ordini personalizzati con una flessibilità completa. Per riorganizzare e raggruppare le bottiglie, l'azienda ha utilizzato la tecnologia dei binari B&R. Leggi l'articolo completo

Dry food

IMA ha raddoppiato la velocità di produzione delle sue bustine di tè dotandosi allo stesso tempo della capacità di trattare più formati su una sola macchina. Grazie ai componenti software modulari di B&R e alle simulazioni in Automation Studio, l'azienda ha ottenuto tali risultati con tempi di sviluppo record. Leggi l'articolo completo 

Le linee di riempimento per prodotti price-sensitive, come lo yogurt bianco, non dispongono di una flessibilità sufficiente per la lavorazione di prodotti più complessi, come budini con sapori diversi e ripieni fantasiosi. Leggi l'articolo completo sul modo in cui Gasti ha utilizzato il controllo di movimento B&R per soddisfare tali requisiti.

GEA ha sviluppato una linea ad alta velocità per affettare e confezionare prodotti alimentari in un ambiente difficile e soggetto a lavaggi. Il sistema modulare di automazione B&R consente a GEA di gestire con facilità le richieste dei clienti con un impegno ingegneristico minimo e tempi di commercializzazione rapidi.

Il case packer TAVIL monta, riempie e chiude on demand scatole di un massimo di quattro misure diverse a velocità fino a 20 scatole al minuto. Il PLC, l'HMI e il controllo di movimento B&R aiutano la macchina a completare le transizioni fra le ricette di formato in meno di 4 secondi.

Grazie al sistema di visione artificiale B&R, il case packer orizzontale totalmente automatizzato di Christ Packing Systems è più flessibile, gestibile e intuitivo di quanto non sarebbe con un sistema di videocamere tradizionale. Leggi l'articolo completo

R. Weiss dimostra che le macchine modulari basate su componenti standardizzati sono essenziali per offrire soluzioni personalizzate e facili da adattare alla costante evoluzione della domanda. Tale risultato è frutto di una soluzione di automazione B&R scalabile e totalmente integrata. Leggi l'articolo completo

Le confezionatrici devono gestire la minore durata dei cicli di vita dei prodotti, la crescente personalizzazione e l'adozione di nuovi materiali per il packaging. Leggi l'articolo completo per scoprire in che modo Wolf utilizza la tecnologia B&R per trasferire i prodotti con una movimentazione caratterizzata da una flessibilità e una delicatezza senza precedenti.

Prodotti farmaceutici e cosmetici

Questa linea per blister Mediseal impiega moduli hardware e software integrati riutilizzabili per ridurre al minimo gli impatti di costo e impegno derivanti dalle modifiche specifiche per ciascun cliente richieste spesso nell’industria farmaceutica.

Optima mostra il modo in cui la modularità e la scalabilità della piattaforma di automazione B&R aiutano gli utenti finali a espandere le proprie macchine per crescere di pari passo con la domanda e ottimizzare il recupero dell'investimento.

L'incartonatrice per grandi volumi Dividella offre soluzioni con caricamento sia dall'alto, sia laterale, da un'unica fonte. B&R ha offerto a Dividella la flessibilità e la modularità necessarie, consentendole di ridurre i tempi di commercializzazione grazie alle simulazioni adottate lungo tutto il processo ingegneristico.

IMA PG ha sviluppato una linea totalmente integrata per il confezionamento sia in blister, sia in scatole. Un sistema di automazione B&R assicura a tale linea la precisione, la velocità e l'accuratezza necessarie per produrre confezioni in blister con una qualità di livello mondiale.

Ti interessa l'opinione di altri clienti soddisfatti?

Visita il canale YouTube di B&R per vedere come costruttori e utenti delle macchine impiegano la tecnologia B&R per acquisire un vantaggio competitivo.

Watch YouTube playlist

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo