Please choose country and language

Per i brand owner, la progettazione delle chiusure sta diventando un elemento di rilievo al fine di creare un’identità distinta e un’attrattiva specifica dei prodotti. Allo stesso tempo, la pressione sui costi presente nel mercato altamente competitivo delle bevande costringe le aziende imbottigliatrici a cercare soluzioni innovative come tappi e chiusure più leggeri, che richiedono meno materiali e producono meno rifiuti. Per gli OEM un’automazione con prestazioni elevate è essenziale al fine di garantire alle proprie aziende un futuro nell’industria dei sistemi di chiusura.

Controllo delle teste di tappatura con flessibilità totale

B&R offre un’ampia gamma di soluzioni per il controllo delle teste di tappatura:

  • Servomotori con azionamento integrato: ACOPOSmotor
  • Servomotori e azionamenti ultracompatti e altamente dinamici: 8LV e ACOPOSmicro
  • Motori passo-passo: 8OMP e ACOPOSmicro
  • Motori rotativi e lineari da LinMot e ACOPOSmicro

B&R offre ai costruttori di macchine la libertà di scegliere qualunque tipo di motore, a garanzia della soluzione ideale a fronte dei requisiti posti. La tecnologia di azionamento adottata non ha alcun impatto sul rispettivo software. Per ulteriori informazioni, consultare Generic Motion Control (GMC).

Trasferimento di alimentazione e dati tramite un collettore rotante

I componenti di controllo e azionamento distribuiti sono spesso montati su parti in rotazione delle macchine. Per il collegamento dell’alimentazione e della tensione di controllo, tali macchine si affidano a collettori rotanti. POWERLINK e openSAFETY garantiscono la connettività non soltanto per i dati di controllo, con una velocità certificata di 100 Mbit/s, ma anche per l’alimentazione a 24 V e per il bus a 750 V c.c. dei servoazionamenti distribuiti.

Controllo del movimento con prestazioni ottimali

Il controllo di movimento B&R offre le prestazioni necessarie per ottenere la migliore qualità di chiusura in assoluto e le massime velocità di produzione. I blocchi funzione MC_MoveAdditive e MC_BR_TorqueControl per PLCopen consentono di commutare fra controllo della posizione e controllo della coppia ad alta precisione entro 400 µs.

Ulteriori vantaggi

Ulteriori vantaggi

  • Direct Drive per motori di giostre
  • Servomotori in acciaio inossidabile con design igienico
  • Pannelli HMI in acciaio inossidabile con design igienico
  • Progettazione di macchine meccatroniche con soluzioni di automazione distribuite
    • Moduli di I/O X67 e X20
    • ACOPOSmotor
    • ACOPOSremote
  • Controllo di movimento con sicurezza e Smart Safe Reaction
    • B&R riduce a 7 ms i tempi di risposta, rispetto agli 80 ms delle soluzioni tradizionali.
  • Manutenzione predittiva: Analisi integrata della segnatura delle vibrazioni per Condition Monitoring
  • Integrazione di Vision Inspection tramite POWERLINK
  • Sistema di controllo dell’accesso tramite RFID per gli operatori della macchina
  • Conformità a PackML OMAC
  • SDM – Diagnostica su web con un livello di dettaglio senza precedenti
    • La soluzione ideale per le attività di manutenzione
    • Accesso locale e remoto
    • Nessun requisito di formazione
    • Nessuno strumento di programmazione
    • Costi ridotti

Please choose country and language

B&R Logo