Please choose country and language

La rapida diffusione dei sistemi di visione è una tendenza comune a tutti i tipi di linee di confezionamento. Le motivazioni di tale fenomeno risiedono da un lato nei tentativi di contrasto delle contraffazioni e dall’altro nell’estrema importanza del controllo di qualità nel trattamento dei prodotti alimentari e farmaceutici.

I sistemi di visione con smart camera basati su PC offrono vantaggi specifici. Si registra un aumento dell’impiego di entrambe le tipologie non soltanto per le attività di ispezione finale, ma anche in più punti lungo l’intero processo di packaging. Il rilevamento precoce di contaminazioni e difformità assicura un netto miglioramento della qualità dei prodotti consegnati.

Garanzia di qualità con un sistema di visione integrato

B&R offre un portafoglio di prodotti per la visione intelligente e flessibile composto da telecamere, obiettivi, dispositivi di illuminazione e software. La perfetta integrazione nel sistema di controllo B&R consente lo scambio sincrono di dati nell'intero sistema. Le funzioni di elaborazione delle immagini sono facili da configurare e le applicazioni possono essere create senza troppi sforzi di programmazione.

Potente elaborazione delle immagini con Automation PC 910

Grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato, compresi i processori Intel® Core™ serie-i di ultima generazione, l’Automation PC 910 è la scelta perfetta per le applicazioni più ambiziose. Le porte USB 3.0 assicurano collegamenti perfetti per l’integrazione dei sistemi di visione. Il design modulare consente una personalizzazione perfetta dell’Automation PC 910 in funzione delle esigenze di qualunque applicazione.

Ulteriori vantaggi

Ulteriori vantaggi

  • Integrazione semplice di blocchi per sportelli IP67
  • Pannelli HMI in acciaio inossidabile con design igienico
  • Sistema di controllo dell’accesso tramite RFID per l’uso delle macchine
  • Conformità a PackML OMAC
  • SDM: Diagnostica su web con un livello di dettaglio senza precedenti
  • La soluzione ideale per le attività di manutenzione
    • Accesso locale e remoto
    • Nessun requisito di formazione
    • Nessuno strumento di programmazione
    • Costi ridotti
  • Design efficiente

Please choose country and language

B&R Logo