Please choose country and language

Al fine di fornire un prodotto finale con i più alti standard di qualità, è disponibile una gamma completa di soluzioni B&R nella tecnologia delle linee di verniciatura. Con l'aumentare degli standard di qualità, i processi automatizzati devono anche evolversi e innovarsi quotidianamente con l'uso di robot, telecamere di precisione per l'ispezione visiva e un meticoloso controllo ambientale.

CNC e robotica

B&R migliora l'efficienza di macchine e sistemi combinando CNC, robotica e controllo di movimento in una singola piattaforma software denominata Generic Motion Control (GMC). L'originalità della piattaforma GMC risiede anche nella possibilità di poter essere utilizzata per tutti i tipi di azionamenti, compresi quelli idraulici e la tecnologia servo. La piattaforma GMC si integra in modo trasparente negli applicativi macchina e può essere personalizzata in funzione della specifica attività da svolgere. Grazie alla sua flessibilità è inoltre possibile integrare facilmente i 'dialetti' per CNC e per sistemi robotici esistenti.

CNC e robotica con B&R

  • Unificazione di CNC, robotica e controllo di movimento
  • Tutti i tipi di azionamento
  • Tecnologia di Sicurezza Integrata
  • Interazione trasparente con gli applicativi di macchina
  • Integrazione dei 'dialetti' CNC e per la robotica esistenti
Garanzia di qualità con un sistema di visione integrato

B&R offre un portafoglio di prodotti per la visione intelligente e flessibile composto da telecamere, obiettivi, dispositivi di illuminazione e software. La perfetta integrazione nel sistema di controllo B&R consente lo scambio sincrono di dati nell'intero sistema. Le funzioni di elaborazione delle immagini sono facili da configurare e le applicazioni possono essere create senza troppi sforzi di programmazione.

Coating robots

Controlling coating machines requires a great deal of computing power. What's more, this task is constantly becoming even more complex as more advanced coating types gain traction. With B&R's complete automation approach, coating machines and robots can be synchronized and very precisely controlled, enabling even the most demanding coating tasks to be handled efficiently. The robot does not require its own controller for this type of operation.

Humans and robots working side-by-side

In order to coat complex objects, it is necessary to teach the robot the individual movements step-by-step using teach-in methods. To achieve this, humans and robots need to work together. With SafeROBOTICS, B&R ensures that this cooperation is completely safe for humans. PC-based control technology provides the necessary computing power.

Additional advantages

  • Mobile Panel operation
  • Freely definable programming language for the robot
  • Safe maximum speed for all kinematic components (SafeROBOTICS)
  • Standard or customized kinematic chains

B&R has the perfect solution for...

100% integration of motion, CNC and robotics

With Generic Motion Control (GMC), B&R makes possible the complete integration of CNC, motion and robotics in a homogeneous environment. GMC allows complicated tasks to be solved elegantly and efficiently, making it easy to perfectly synchronize a conveyor belt and robot, for example. The CNC or robot program generates the path for virtual axes, which can then be coupled to other (virtual) axes or actual positions (e.g. from an encoder on the conveyor belt) and ultimately transferred to real axes. Productivity increases while the workload is reduced.

Safety first!

With the openSAFETY protocol as its foundation, B&R offers the most comprehensive integrated safety portfolio on the market. The fastest response time on the market, combined with SafeMOTION function blocks such as Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) and Safe Direction (SDI), makes possible the development of previously unimaginable machine concepts. The same applies to robotics applications. Here, SafeROBOTICS monitors the entire kinematic chain. Transferring openSAFETY data via POWERLINK allows the implementation of safety solutions up to SIL 3 (IEC EN 6206) or PL e category 4 (EN ISO 13849-1). The safety controller and remote safe I/O replace conventional hardwiring and increase flexibility during commissioning and operation.

CNC or manual path generation

Painting is a complex process. Depending on the paint or coating, it may be necessary to follow different CNC paths for the same object. For this reason, it is usually preferable to enter the path manually instead of using ISO CNC programming. In addition to conventional ISO CNC or robot languages, the Generic Motion Control (GMC) concept from B&R also offers the possibility of generating a path for any type of kinematic system using points entered manually.

Please choose country and language

B&R Logo