Please choose country and language

Garantire che i prodotti finali siano assolutamente privi di errori richiede il controllo automatico della qualità e procedure di garanzia che utilizzano le tecnologie più avanzate.

In B&R, la garanzia di qualità viene raggiunta ai massimi livelli senza compromettere la produttività. In un mercato esigente come l'industria automobilistica, i controlli di qualità e la garanzia di qualità non devono essere sottovalutati perché, a seguito della strategia delle parti comuni, ne risentirebbe un numero molto elevato di prodotti sul campo. Non è solo la qualità dei prodotti finali che deve essere garantita, ma anche la garanzia della qualità di tutti i processi.

B&R semplifica l'integrazione della diagnostica di sistema in modo uniforme e della manutenzione predittiva in tutti i sistemi.

Garanzia di qualità con un sistema di visione integrato

B&R offre un portafoglio di prodotti per la visione intelligente e flessibile composto da telecamere, obiettivi, dispositivi di illuminazione e software. La perfetta integrazione nel sistema di controllo B&R consente lo scambio sincrono di dati nell'intero sistema. Le funzioni di elaborazione delle immagini sono facili da configurare e le applicazioni possono essere create senza troppi sforzi di programmazione.

Potente elaborazione delle immagini con Automation PC 910

Grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato, compresi i processori Intel® Core™ serie-i di ultima generazione, l’Automation PC 910 è la scelta perfetta per le applicazioni più ambiziose. Le porte USB 3.0 assicurano collegamenti perfetti per l’integrazione dei sistemi di visione. Il design modulare consente una personalizzazione perfetta dell’Automation PC 910 in funzione delle esigenze di qualunque applicazione.

Advanced system diagnostics via the Web
Based on the B&R real-time operating system, this new tool allows seamless system diagnostics from any location (intranet or Internet) using any Web browser.

With the latest version of the System Diagnostics Manager (SDM), B&R has added a range of powerful new diagnostic functions to an already impressive portfolio. The user profits not just from being able to access information about system hardware and software from anywhere in the world, but also from ready-made diagnostic applets that can be easily integrated directly into applications.

Since all service functions necessary for a machine or system are already integrated in the System Diagnostics Manager, it can be launched from any PC without any installation whatsoever. The only requirement is a conventional Web browser. The appearance of the System Diagnostics Manager can also be individually customized to match the look and feel of the machine or systems manufacturer using it.

Many different diagnostic options

In addition to being able to quickly access current drive values – for example, speed, position, enable status or the status of onboard inputs – the axis error list also provides information in table form about errors that are still pending as well as those that have already been acknowledged. SDM can also be used to easily access and operate drive-integrated oscilloscopes. Being able to check the current status of I/O channels on every bit of hardware with an integrated I/O viewer means that machine and system commissioning is easier than ever. The time-consuming process of testing I/O points using electrical wiring is now a thing of the past.

System dump makes support even easier

During servicing, all data in the System Diagnostics Manager can be loaded from the controller and saved to a file with a simple click of the mouse. This makes it possible for difficult service cases to be analyzed offline by a 2nd level support team. For machine manufacturers, this opens up totally new dimensions for handling maintenance and service claims.

Condition Monitoring

La capacità di prevedere i guasti di macchine e sistemi prima che si verifichino riduce i costi e migliora la disponibilità. I moduli B&R per il monitoraggio delle condizioni sono estremamente semplici da configurare e rilevano con precisione i casi in cui può essere necessario un intervento di assistenza. Tutti questi moduli fanno parte del sistema di controllo della serie X20 e possono pertanto essere utilizzati senza limitazioni in qualunque topologia. Questi moduli dispongono di una funzione speciale che permette di eseguire analisi delle vibrazioni in locale direttamente sul modulo. La disponibilità di risultati totalmente elaborati riduce al minimo tempi e costi di integrazione. Tali risultati forniscono inoltre un quadro dettagliato degli aspetti meccanici dei sistemi, consentendo di ottimizzare con la massima efficienza i processi esistenti.

Condition Monitoring con B&R

  • Manutenzione preventiva
  • Configurazione semplice
  • Parte del sistema di controllo standard X20
  • Analisi locale sui moduli
  • Ottimizzazione dei processi

Please choose country and language

B&R Logo