• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Un azionamento elettro-idraulico riduce consumi energetici e rumorosità

Maschinenreihe

"Il recupero del costo dovuto all’adozione della nuova tecnologia avviene in tempi molto brevi. Pur avendo ancora a catalogo tutte le macchine con i sistemi di azionamento tradizionali, laddove sia già disponibile la soluzione Cool Drive® le consegne riguardano ormai quasi esclusivamente modelli con tecnologia di azionamento ibrida B&R-Dorninger Hytronics."

Gert Kain, rappresentante autorizzato Maplan

Maplan è leader nella produzione di macchine per lo stampaggio a iniezione della gomma. Il passaggio a una soluzione elettro-idraulica di Dorninger Hytronics e B&R, basata su pompe a ingranaggi interni dotate di controllo in velocità e sulla tecnologia di azionamento ACOPOS B&R, ha permesso a Maplan di ridurre a un quinto i consumi energetici degli azionamenti idraulici rispetto al valore precedente, abbattendo allo stesso tempo del 50% i livelli di rumorosità. La riduzione del 10%-15% del tempo di prova ha inoltre permesso di recuperare rapidamente i costi iniziali.

Maplan è uno dei tre principali fornitori mondiali di macchine per lo stampaggio a iniezione della gomma. L'azienda era alla ricerca di una soluzione di sistema con prestazioni consolidate e collaudate, e compatibile con l’elevata modularità delle sue macchine.

In collaborazione con Dorninger Hytronics, suo partner per i sistemi idraulici, B&R è riuscita a offrire una soluzione elettro-idraulica completa, denominata Hybrid Drive Control e basata su pompe a ingranaggi interni servocontrollate. In questa soluzione, un servo-azionamento intelligente ACOPOS, collegato tramite POWERLINK a un PC industriale APC620 di livello superiore, gestisce un motore elettrico sincrono trifase della serie 8LS con raffreddamento a ventola. Il controllo altamente dinamico ad anello chiuso della pressione e della portata idraulica delle pompe è implementato tramite blocchi di codice SPT istanziati sull'azionamento ACOPOS. Sottili moduli di interfaccia X20 assicurano le comunicazioni con i punti di I/O della macchina, tipicamente da 50 a 120. Il personale addetto all'assistenza utilizza un Automation Panel PC5000touch comprendente un pannello di automazione AP900 di B&R con touch screen da 15" e tastierino personalizzato. Nell'interfaccia del controllore è inoltre possibile attivare, senza ulteriore programmazione, le funzioni diagnostiche. Grazie alla tecnologia di azionamento B&R, questa funzione è disponibile a tutti i livelli hardware, fino al motore elettrico stesso.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.