• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Efficienza energetica e rapporto ottimale tra prezzo e prestazioni

STOCK_Autoteile

"Il nostro obiettivo consisteva nell'utilizzare la tecnologia più all'avanguardia in assoluto per l'e-max, allo scopo di garantire ai clienti un prodotto a prova di futuro. Il livello di maturità della tecnologia B&R adottata è testimoniato dal numero davvero minimo di problemi verificatisi prima del lancio della macchina sul mercato. Per noi era inoltre importante collaborare con un partner attivo a livello mondiale, in modo da assicurare alla nostra clientela internazionale il supporto diretto da parte del fornitore dei componenti. Collaboriamo strettamente con B&R anche negli USA e in Corea."

Wolfgang Steinkellner, Engel Austria GmbH

Engel Austria GmbH, leader internazionale della produzione di macchinari ad azionamento idraulico per lo stampaggio a iniezione delle materie plastiche, ha sviluppato di recente la serie "e-max", che impiega esclusivamente azionamenti elettrici. Grazie alla totale integrazione di azionamenti e controllo B&R, Engel Austria è in grado di soddisfare la domanda di azionamenti elettrici per le macchine di stampaggio a iniezione delle materie plastiche offrendo un sistema compatto, preciso, sicuro ed efficiente sotto il profilo energetico. Tali macchine hanno dato prova di sé in un mercato caratterizzato da una concorrenza rovente fra fornitori europei e giapponesi.

Benché la tecnologia idraulica assicuri funzioni ottimali, la domanda di un'alternativa elettrica è chiara. Le motivazioni dello sviluppo della serie e-max sono state la riduzione dei consumi energetici e degli interventi di manutenzione oltre ai requisiti di pulizia e igiene. Ne è derivato un rapporto nettamente migliore fra prezzo e prestazioni, a tutto vantaggio degli utenti, unito a una riduzione dei costi necessari per assicurare la qualità, in quanto gli azionamenti elettrici garantiscono una maggiore precisione e stabilità dei processi.

B&R ha permesso a Engel di soddisfare i suoi requisiti di prestazione. Gli apparati elettrici integrati richiedono molto meno spazio. Il sistema di azionamento modulare ACOPOSmulti controlla i motori elettrici ad alta potenza, con una notevole riduzione dei consumi energetici della macchina. Il collegamento dei moduli di alimentazione intelligenti con la CPU tramite POWERLINK permette di risparmiare spazio e di ridurre i cablaggi. Il cuore del sistema di controllo è un'unità Power Panel 400 di B&R montata su un braccio girevole, che controlla i cinque assi di posizionamento e ospita la parte visuale dell’applicazione. Il sistema è stato sviluppato in modo da permettere agli utenti di utilizzare immediatamente le macchine e-max, praticamente senza dover ricorrere a corsi di formazione specifici.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.