B&R Logo
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
Italiano Svizzera

Please choose your country:

Follow us:

Coppia + velocità x automazione = Primato mondiale

gebogenes Blech
Piegatura rapida e precisa di forme complesse anche di dimensioni minime

"Quando abbiamo attivato i primi prototipi di tipo Plug & Play, abbiamo avuto una sorpresa: Tutti gli aspetti dell'intera macchina hanno funzionato subito e senza il minimo errore."

Dr. Alfred Hutterer, responsabile commerciale presso Trumpf Maschinen Austria GmbH & Co KG

La serie TruBend 7000 detiene il record mondiale di velocità per le piegatrici. Grazie a queste macchine Trumpf azionate da motori elettrici torque per la lavorazione di lamiere metalliche, le piegature sono più rapide, sicure, ergonomiche e precise. Una soluzione completa di azionamento e automazione B&R garantisce movimenti sicuri degli assi alla massima velocità. La sua introduzione sul mercato è stata rapida e senza problemi.

La serie TruBend 7000 ha rappresentato un notevole passo avanti evolutivo. Pur essendo la piegatrice più veloce del mondo, questa macchina assicura anche un'ergonomia ottimale per un comodo azionamento, garantendo un'interfaccia uomo-macchina perfetta.

L'eccellente ergonomia delle macchine della serie TruBend 7000 è frutto anche dei sistemi di azionamento ACOPOSmulti. Il sistema modulare B&R ha dimostrato il suo valore in vari modi, fra cui il cablaggio intelligente, la sofisticata tecnologia di montaggio e la rigenerazione attiva di potenza. Grazie alla disabilitazione a impulso a due canali a norma EN 954-1, categoria 4, il sistema ACOPOSmulti soddisfa i requisiti per l'implementazione della tecnologia di sicurezza senza alcuna necessità di hardware aggiuntivo. L'adozione di nodi di I/O X20 veloci su un sistema APC620 a elevate prestazioni ha permesso di implementare un controllo di movimento degli otto assi sicuro. Come sistema operativo per l'automazione è stato selezionato il kernel Automation Runtime AR010 Soft PLC. I sistemi di azionamento ACOPOSmulti sono connessi tramite POWERLINK. La decisione di adottare la tecnologia B&R è stata presa in larga misura per via della possibilità di gestire l'intero sistema di automazione in un unico ambiente di sviluppo, vale a dire Automation Studio.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.