• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Mantenimento della posizione anche senza batteria

25.05.2016
8LVA-beschnitten
Le loro dimensioni compatte rendono i servomotori B&R la scelta perfetta per spazi ristretti.

Servomotori compatti B&R con nuovo encoder mutligiro

I servo motori compatti 8VL di B&R, disponibili nelle taglie 2 e 3, sono oggi dotati di un encoder multigiro senza batteria tampone. Questo consente di mantenere la posizione in qualunque situazione, anche in caso di interruzione della comunicazione tra motore e azionamento. Tale opzione elimina la necessità di una memoria tampone nel servoazionamento.

Encoder safety

Grazie ai nuovi encoder digitali EnDat 2.2, è possibile l’implementazione di una ampia gamma di funzioni di sicurezza, garantendo un elevatissimo livello di accuratezza e di reiezione ai disturbi.

Design compatto

I nuovi motori della serie 8VL sono disponibili con flange da 40, 60 e 80 mm e coprono una gamma di potenze da 0,1 a 1,3 kW. Le loro dimensioni compatte li rendono la scelta perfetta per spazi ristretti, senza rinunciare alla possibilità di montare un riduttore.

8LVA-beschnitten
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.