Please choose country and language

L’innovazione targata B&R presentata a Parma

"Contenuti tecnici utili per noi, presentati in un modo davvero professionale."

"Keynote di alto livello e un buon ritmo per tutta la giornata."

"Una giornata ben organizzata con tante novità interessanti."

"Le dimostrazioni pratiche mi hanno fatto vedere un modo furbo per risolvere alcune questioni aperte sulle mie macchine."

Questi sono solo alcuni dei commenti fatti dai 120 partecipanti all'Innovations Day 2015.

Molti di loro avevano già partecipato alle edizioni precedenti e le aspettative erano alte... Ma i risultati non hanno deluso il selezionato gruppo di progettisti, invitati a questo evento esclusivo per approfondire le potenzialità delle nuove tecnologie che B&R, per prima, sta immettendo sul mercato.

Dopo una giornata utile e densa di spunti interessanti per tutti gli ospiti che hanno partecipato, ora inizia il lavoro di B&R per sviluppare e supportare i clienti a sfruttare al meglio tutte le innovazioni 2015.

Registrati subito!

Location evento

Mercoledì 25 febbraio 2015 - Hotel Parma & Congressi

L’appuntamento con l'innovazione in ambito automazione industriale offrirà presentazioni tecniche, demo live, ospiti eccellenti dal mondo della ricerca e dall'industria e un'intera area espositiva. Ci sarà l'opportunità di approfondire quali siano i benefici ottenibili grazie all'impiego delle tecnologie di automazione industriale di ultima generazione in termini di prestazioni, sicurezza, produttività, tempi di messa in servizio e costi di esercizio. Nella giornata troveranno spazio gli interventi di due ospiti prestigiosi come Comau Robotics e il Laboratorio LIAM.

Qualche anticipazione sulle tecnologie presentate

  • mapp Technology: la tecnologia che sta rivoluzionando lo sviluppo di software applicativo per l'automazione. Attraverso una libreria di blocchi funzione modulari, testati e pronti all'uso, lo sviluppo di una applicazione prevede una semplice selezione dei moduli tra i numerosi a disposizione. Questo nuovo modo di creare il software non solo rende il sistema più affidabile e facilmente manutenibile, ma permette di ridurre i tempi di sviluppo fino al 67%.
  • Motion Control e ACOPOS P3: un'importante evoluzione del servo-azionamento verso nuovi standard di compattezza e densità di potenza. Questa unità servo è in grado di controllare 1, 2 o 3 assi, offrendo una densità di potenza di 4 A per litro. Con ACOPOS P3 sono possibili dinamiche mai raggiunte sinora, abbinate a una elevata precisione e a un tempo minimo di campionamento di 50 µs per l’intera cascata di controller e grazie alle sue dimensioni compatte, è possibile ridurre lo spazio nel quadro elettrico del 69%.
  • PC industriali e interfacce uomo-macchina: i nuovi Automation PC 2100 e Panel PC 2100 permettono di sfruttare una grande potenza di calcolo, fornendo un controllo affidabile in un package ridottissimo, accoppiato a uno schermo di qualunque dimensione, sempre intercambiabile all’occorrenza con un altro formato. La loro modularità e compattezza non scende a compromessi per quanto riguarda la dotazione di interfacce e le prestazioni, che si posizionano ai massimi livelli di mercato.
  • Integrated Safety: le nuove soluzioni di sicurezza integrate nel controllo rispondono a esigenze dettate dalla direttiva macchine nella UE e da norme di legge focalizzate sulla sicurezza in ogni parte del mondo. Un esempio sono i nuovi controller di sicurezza della famiglia X20 con interfaccia I/O integrata. Il sistema di I/O integrato nel controllore supporta sia I/O di sicurezza sia i moduli X20 convenzionali.
  • Algoritmi avanzati per il Motion Control: l’uso di algoritmi di Motion evoluti, elaborati dall’azionamento per risolvere, in autonomia all’interno del drive, problematiche tecniche complesse, senza scomodare la CPU di controllo generale della macchina migliorando le prestazioni dell’intero sistema anche in presenza di dinamiche critiche. Nonostante gli algoritmi siano estremamente evoluti e volti a risolvere problematiche di controllo avanzato, il sistema li presenta in una forma accessibile, guidando l’utente alla scelta dei corretti parametri di configurazione e semplificandone l’impiego

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo