• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Panoramica del sistema

I codici prodotto per i sistemi ETA elencati includono nella consegna tutti i componenti elettromeccanici.

  • Componenti elettromeccanici
  • Struttura meccanica di base
  • Cablaggi pre-assemblati
  • Sensori ed attuatori richiesti

Si riporta di seguito una scelta di componenti B&R consigliati, progettati per i cablaggi pre-assemblati: ETA Standard System - B&R Components

I sistemi ETA sono suddivisi in due gruppi distinti, vale a dire “autonomi" ed “estensioni".

  • ETA210.0100-100_in_action_Desiree
  • ETA210.0100-100_ANW_X20 Seite
  • ETA210.0106-100_ANW_PP500_v.r.
  • ETA280.0102-100_ANW_vorne
  • ETA510.0102-100_ANW_vorne
  • ETA830.0106-100_ANW_links
  • ETA410.0100-110_ANW_vorne
  • ETA410.0100-120_ANW_vorne
  • ETA410.0100-140_ANW_vorne
  • ETA540.0101-100_ANW_vorne

Sistema ETA "autonomo"
  • È possibile utilizzare tutti i sistemi ETA “autonomi" in modo indipendente, in quanto includono un controllore X20. Essi sono inoltre in grado di comunicare con altri sistemi ETA e di scambiare dati tramite Ethernet o POWERLINK.
     
    X20CP1586_front
    CPU X20

Sistema ETA "estensione"
  • I sistemi ETA “estensioni" non includono un controllore. Essi devono pertanto essere abbinati a una variante “autonoma". Le comunicazioni fra i diversi sistemi sono gestite in modo semplice ed efficace con POWERLINK.
     
    Powerlink_Logo_CMYK
    Collegamento con POWERLINIK
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.