Please choose country and language

Per poter presentare il tuo progetto, devi sviluppare per esso uno schema concettuale. B&R ha un'idea ben precisa di come si deve fare, e ti richiede di preparare il tuo progetto secondo le sue linee guida. Per presentare un progetto occorrono un manifesto e una breve descrizione, che contiene i requisiti di base necessari a una buona presentazione.

Devi anzitutto scrivere una breve descrizione del tuo progetto, cui farai certamente riferimento più volte durante lo svolgimento del medesimo. In tale descrizione devono essere incluse le seguenti informazioni:

  • Il concetto all'origine del progetto – Come è nata l'idea del progetto?
  • Che cos'ha di speciale il tuo progetto? Che cosa lo rende stimolante o difficile?
  • Quale soluzione proponi, e come intendi implementarla?
  • Quale hardware B&R è necessario?
  • [Informazioni obbligatorie: nome, relatore, ente di formazione, nome del progetto]

Il manifesto è una rappresentazione visiva dello schema concettuale del progetto. Utilizza colori e simboli – Sii di ispirazione per chi guarda! Sul manifesto devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • Nome del progetto
  • Progettisti
  • Relatore del progetto
  • Ente di formazione
  • Disegno sommario della macchina o del sistema
  • Collegamenti fra l'hardware B&R e la macchina o il sistema

È facile rendersi conto se una presentazione è stata preparata in modo inadeguato, anche se con molto impegno. Ecco alcuni suggerimenti e linee guida utili:

  • Hai a disposizione 5 minuti – Avere a disposizione meno tempo per una presentazione comporta più lavoro di preparazione.
  • Parla in modo chiaro e a voce alta.
  • Mantieni il contatto visivo con chi ti ascolta.
  • Pensa a come muovi le mani.
  • Abbi cura che l'argomento sia chiaro. Qual è l'obiettivo del tuo progetto?
  • Che cosa rende interessante la tua proposta? Perché il tuo progetto è un'idea così fantastica?
  • Quali sono i vantaggi della tua soluzione?
  • Come intendi implementare il tuo progetto?
  • Non ti dimenticare del gruppo target.

Please choose country and language

B&R Logo