------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: V1.2 Datum: 15.10.2010 Beschreibung: B&R Windows CE 6.0 PPC300 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- informationen der Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ Das ist die B&R Windows CE 6.0 Version für B&R Panel PC 300 Geräte. ------------------------------------------------------------------ INSTALLATION ------------------------------------------------------------------ Nähere Informationen entnehmen Sie der Windows CE 6.0 Hilfe. Diese können sie kostenlos von der B&R Homepage www.br-automation.com runterladen. ------------------------------------------------------------------ Version V1.2 / 15.10.2010 / PAM ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Videos konnten nicht abgespielt werden, weil notwendige Komponenten im Image nicht vorhanden waren. - Verschiedene USB Memory Sticks funktionierten nicht, u.a. der B&R USB Memory Stick 5MMUSB.2048-01. Änderungen - Verwendete CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 R3 * Winodws Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 2009 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100131_2010M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100228_2010M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100331_2010M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100430_2010M04 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100531_2010M05 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100630_2010M06 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100731_2010M07 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100831_2010M08 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100930_2010M09 - B&R HMI Diagnostics 1.2 hinzugefügt. - B&R Zip 1.0 hinzugefügt. - B&R ADI SNMP Agent 1.0 hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R AutoRun 5.2 - Aktualisiert mit B&R CleanScrean 3.0 - Aktualisiert mit B&R Image Viewer 1.2.1 - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.0.3116 - Aktualisiert mit B&R Registry Editor 3.5 - Aktualisiert mit B&R Screen Capture 1.0.2 - Aktualisiert mit B&R Screen Saver 2.4 - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.1 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 3.13 - Der USB Treiber (EHCI.DLL und USBDISK6.DLL) wurde mit allen Microsoft QFEs bis Juli 2010 (Update 100731_2010M07) aktualisiert. - Komponente WMV/MPEG-4 Video Codec wurde hinzugefügt. - Komponente Windows Media Technologies wurde hinzugefügt. - Komponente ASX v1 and M3U File Support wurde hinzugefügt. - Komponente ASX v2 File Support wurde hinzugefügt. - Komponente ASX v3 File Support wurde hinzugefügt. - Komponente NSC File Support wurde hinzugefügt. - Komponente Windows Media Multicast and Multi-Bit Rate wurde hinzugefügt. - Komponente Windows Media Streaming from Local Storage wurde hinzugefügt. - Komponente Windows Media Streaming over HTTP wurde hinzugefügt. - Komponente Windows Media Streaming over MMS wurde hinzugefügt. - Schriftart Arial Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Comic Sans MS Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Courier New Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Courier New Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Courier New Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Impact wurde hinzugefügt. - Schriftart Times New Roman Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Times New Roman Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Verdana Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Verdana Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Verdana Italic wurde hinzugefügt. - Der Windows Style wurde auf Standard geändert. - Das Desktop-Hintergrundbild wurde entfernt. ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 24.06.2009 / HOH ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Das Suspend/Resume Feature des Windows CE EHCI Treiber wurde aufgrund eines Fehlers des CS5536 Companion Device deaktiviert. Für weitere Details siehe "AMD Geode CS5536 Companion Device Silicon Revision B1 Specification Update" Issue 56 "Stability Issues upon USB EHC Port Suspend in S0". - Aktualisiert mit ELO Touchscreen Treiber 2.00. Die vorherige Version des Touchscreen Treiber konnte in eine Endlosschleife laufen beim Resynchronisieren nach Kommunikationsfehlern. Die Symptome reichten von Kommuikationsausfällen bis schein- barem Systemabsturz. - Aktualisiert mit B&R Control Panel Applet "Touchscreen" 3.7. Diese Version verlangt keinen Neustart des Geräts mehr, wenn der Anwender den Dialog abbricht. - Aktualisiert mit B&R Control Panel Applet "Server" 3.7. Diese Version behebt Konfigurationsprobleme mit dem SNTP Dienst. - Aktualisiert mit B&R Registry Editor 3.4. In seltenen Fällen wurde eine Exception ausgelöst, wenn der Registry Editor beendet wurde. Änderungen - Ausführungszeiten von großen Anwendungen verbessert. - Komponente XML Mime Viewer hinzugefügt. - XML Dateien mit Internet Explorer verknüpft. - Komponente PCL Printer Driver hinzugefügt. - Komponente Animation Control hinzugefügt. - Alle "Locales" hinzugefügt. - Verwendete CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 2008 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090131_2009M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090228_2009M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090331_2009M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090430_2009M04 * Windows Embedded CE 6.0 Update 090531_2009M05 - B&R Screen Capture 1.0 hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.0.1. - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 3.11. - Aktualisiert mit B&R Image Viewer 1.2. - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.0.3113. - Aktualisiert mit B&R PVI Demo 3.00. - SNTP Einstellungen korrigiert: trustlocalclock = 0. - SDK: Konstante BR_PPC300 hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R ADI Treiber 1.21. - Aktualisiert mit B&R AutoRun 4.8. Der Registry File Parser unterstützt nun Strichpunkt (;) nach einem Registry Wert in SETTINGS.REG. - Aktualisiert mit B&R Control Panel Applet "Configuration Manager" 3.3. Diese Version unterstützt die gleichzeitige Anzeige von mehr als einem Control Panel Applet. - Der USB Treiber (EHCI.DLL und USBDISK6.DLL) wurde mit allen Microsoft QFEs bis März 2009 (Update 090331_2009M03) aktualisiert. - Das Hidden FAT Filesystem unterstützt nun Partitionen kleiner als 16MB (FAT12, ID=0x11). ------------------------------------------------------------------ Version V1.0 / 12.08.2008 / HOH ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------