------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: V5.3 Datum: 10.10.2008 Beschreibung: WinCE5.0 PP100/200,MP100/200 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Version V5.3 / 10.10.2008 / KEP ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Der Bildschirmschoner SSFloat V1.2 wurde hinzugefügt. - Der Bildschirmschoner SSBlank V1.3 wurde hinzugefügt. - SetDateAndTime V1.6 wurde hinzugefügt. - Das Control Panel Applet Server V3.5 wurde hinzugefügt. - Das Control Panel Applet Screensaver V2.30 wurde hinzugefügt. - Die Screensaver Runtime V2.10 wurde hinzugefügt. - Der B&R Registry Editor V3.40 wurde hinzugefügt. - Die folgenden Microsoft Updates wurden hinzugefügt: * Windows CE 5.0 Update 080831_2008M08 * Windows CE 5.0 Update 080731_2008M07 * Windows CE 5.0 Update 080630_2008M06 * Windows CE 5.0 Update 080531_2008M05 * Windows CE 5.0 Update 080430_2008M04 * Windows CE 5.0 Update 080331_2008M03 * Windows CE 5.0 Update 080229_2008M02 * Windows CE 5.0 Update 080131_2008M01 * Networked Media Device Feature Pack Product Update Rollup, December 31, 2007 * Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31, 2007 * Windows CE 5.0 Update 070823_KB940981 * Windows CE 5.0 Update 070930_2007M09 * Windows CE 5.0 Update 070831_2007M08 * Windows CE 5.0 Update 070731_2007M07 * Windows CE 5.0 Update 070630_2007M06 * Windows CE 5.0 Update 070531_2007M05 * Windows CE 5.0 Update 070430_2007M04 * Windows CE 5.0 Update 070331_2007M03 * Windows CE 5.0 Update 070131_2007M01 * Windows CE 5.0 Update 070228_2007M02 * Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31,2006 Fehlerbehebungen ID 184620: "SIP bei Power-On Passwort fehlt" Der Power-On Passwortdialog kann nun auch per SIP bedient werden. ID 167425: "Das Applet Terminal Server Client Licenses kann auf einem QVGA Gerät nicht bedient werden" Das Control Panel Applet wurde an die QVGA-Auflösung angepasst. ID 159725: "Screen Rotate Bug" Dialoge mit Tab-Controls werden nach dem Rotieren des Bildschirms korrekt dargestellt. ID 16036: "Internet Explorer doesn't download PDF" Die Cachegröße wurde angepasst. ID 179375: "WindowsCE 5.0/6.0 > Uhrzeitsynchronisation zwischen zwei Windows CE Geräten über SNTP funktioniert nicht" Das Problem wurde behoben. ID 144980: "Das 5MD900.USB2-00 funktioniert nicht korrekt" Das Problem wurde behoben. ID 152370: "Leerer String in SETTINGS.REG verursacht Absturz" Das Problem wurde durch AutoRun V4.6 behoben. ID 185740: "Nach einem Reboot funktioniert die Matrixtastatur nicht" Das Problem wurde durch das Automation Device Interface V2.02 behoben. ------------------------------------------------------------------ Version V5.2 / 24.01.2007 / KEP ------------------------------------------------------------------ - Das Windows CE 5.0 Update 060731_2006M07 wurde implementiert. - Das Windows CE 5.0 Update 061031_2006M10 wurde implementiert. - Das Windows CE 5.0 Update 060831_2006M08 wurde implementiert. - Das Windows CE 5.0 Update 060930_2006M09 wurde implementiert. - Das Windows CE 5.0 Update 061031_2006M10 wurde implementiert. - Die neuen START.DAT Keywords ERRORMSG und SETDATEANDTIME werden nun von AutoRun.exe V3.1 unterstützt. - Das neue Programm Set Date & Time V1.2 wurde hinzugefügt. Mit diesem Programm kann der SNTP Dienst konfiguriert werden. - Das Server Applet V3.1 wurde hinzugefügt. Dieses neue Applet bietet nun eine einfache Möglichkeit um die RAS und SNTP Server zu konfigurieren. - ID: 148875: MFC8.0 und ATL8.0 zur Unterstützung von VS2005 Projekten integrieren Die Microsoft Softwarebibliotheken MFC8.0, ATL8.0 und MSVCRT8.0 wurden hinzugefügt. - ID: 149745: SNTP Automatic Client / SNTP Server hinzufügen Die Dienste "SNTP Automatic Updates" und "SNTP Server Synchronization" wurden hinzugefügt. - ID: 145540: Implementierung von PVI 2.5.3.3002 Das PVI wurde auf die Version 2.5.3.3102 upgedatet. - ID: 144465: Ein CD-ROM Wechsel wird nicht erkannt Wurde eine CD-ROM gewechselt, so wurde dies nicht erkannt und der Explorer ist abgestürzt. Dieses Problem wurde mit dem QFE 060824_KB924154 behoben. - ID: 140595: Beim Öffnen der Hilfeseiten eines zenOn 6.20/SP1 Demos bleibt das Windows CE Gerät hängen. Es konnte passieren, das COPADATA zenOn beim Öffnen einer Hilfeseite abstürzte. Dieses Problem wurde mit dem QFE 061005_KB925370 behoben. - ID: 144675: PVI ADI Linie integrieren Die neue PVI ADI Linie wurde hinzugefügt. - ID: 144935: Der Task Manager sollte beim Druck von STRG+ALT+ENTF nicht geöffnet werden Diese Funktion wurde hinzugefügt. Beachten Sie die Online Hilfe für weitere Informationen. ------------------------------------------------------------------ Version V5.1 / 27.07.2006 / KEP ------------------------------------------------------------------ - ID: 144230: MXC wird am MobilePanel sporadisch nicht initialisiert - Tasten funktionieren nicht Das Problem wurde durch das Automation Device Interface 2.01 behoben (siehe ID: 138580). - ID: 143945: Integration des Windows CE 5.0 Update 060630_2006M06 Das Update wurde integriert. - ID: 142085: Integration des QFE Paketes "May 2006" Das Update wurde integriert. - ID: 14770: LMemDebug aus Retail Build entfernen LMemDebug wurde aus dem Image entfernt. - ID: 139260: Nach einem Neustart ist der Telnetserver aktiviert Wird im Control Panel Applet Server der Webserver aktiviert, so sind nach einem Neustart der Webserver und der Telenetserver aktiv. Das Problem wurde behoben. - ID: 138890: Mit dem B&R Windows CE 5.0 Power Panel SDK kann keine C++ MFC Smart Device Application erstellt werden Versucht man mit Visual Studio 2005 und dem B&R Windows CE 5.0 Power and Mobile Panel 100/200 SDK 5.0 eine Visual C++ Anwendung zu erstellen, so erhält man die Fehlermeldung "Invalid procedure call or argument". Das Problem wurde mit der Version 5.1 des SDKs behoben. - ID: 138580: ADI Update Das Automation Device Interface 2.01 wurde integriert. Diese Version behebt die folgenden Probleme: ID: 137210: Das B&R Control Center erkennt das B&R Windows CE Gerät nicht mehr, wenn "Keyboard Repeat" in der Systemsteuerung deaktiviert wurde. ID: 127940: Fehlerbehebung für Taste Nr. 121 - ID: 135475: Funktion zum 'Putzen des Touchscreen" In das Control Panel Applet Touch Screen wurde die Funktion "Screen Cleaning" implementiert. - ID: 135470: INI-Dateien sollten mit PWord verknüpft werden INI-Dateien sind nun mit PWord verknüpft. - ID: 131915: "Remote Desktop Active X Control Interface" ist nicht vollständig implementiert Das "Windows RDP Control" wurde durch das "ActiveX RDP Control" ersetzt. - ID: 128990: SCRSAVE.EXE soll erst gestartet werden, wenn AUTORUN.EXE beendet ist Das Verhalten wurde implementiert. - ID: 128545: Integration des QFE Paketes "Q3 2005" Das Update wurde integriert. - ID: 139850: Integration des Updates Windows CE 5.0 Update 060430_2006M04 Das Update wurde integriert. - ID: 128455: Speichern der Registry bei einem Neustart Das Control Panel Applet Configuration Manager sichert die Registry vor einem Neustart. - ID: 123895: Default Schnittstelle des PVI-Demos Die serielle Schnittstelle wurde auf COM1 geändert. - ID: 123890: Das Applet Server sollte die integrierten Server ohne Neustart aktivieren. Das Control Panel Applet Server aktiviert und deaktivert die Server nun ohne Neustart des B&R Windows CE Gerätes. - ID: 135155: Windows CE für PP löscht Extended CMOS B&R Windows CE löscht die Materialnummer eines aPCI Moduls in Slot 1. Das Problem wurde behoben. ------------------------------------------------------------------ Version V5.0 / 28.07.2005 / KEP ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------