------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: V1.1 Datum: 14.02.2008 Beschreibung: B&R Windows CE5.0 PP300/400 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 14.02.2008 / KEP ------------------------------------------------------------------ Änderungen - B&R Key Extension V1.0 wurde hinzugefügt - Automation Device V1.21 wurde hinzugefügt - Der B&R Registry Editor V3.1 wurde hinzugefügt - Windows CE 5.0 Update 070823_KB940981 wurde hinzugefügt - Das Control Panel Applet "Touch Screen" V3.5 wurde hinzugefügt - Der ELO Touchscreen-Treiber V1.16 wurde hinzugefügt - B&R Set Date & Time V1.3 wurde hinzugefügt - Treiber für serielle aPCI Karten wurde hinzugefügt - B&R Process Monitor V1.0 hinzugefügt ID 161980: Der VNC Viewer 3.6.2 wurde hinzugefügt ID 145435: Rechter Mausklick per Zeit Fehlerbehebungen ID 158845: Der Kontrast und die Helligkeit des Displays können nicht geändert werden ID 162325: SSBlank verbraucht bis zu 90% der Systemleistung ID 167425: Das Applet "Terminal Server Client Licenses" kann auf einem QVGA Gerät nicht bedient werden ID 159725: Screen Rotate Bug ID 161985: Die PhysicalPageSize des USB Stacks muss erhöht werden ID 160360: Internet Explorer doesn't download PDF files ID 174210: Ist der Screen um 90° rotiert, so funktioniert der Touchscreen-Treiber nach einem Reboot nicht mehr ID 152370: Leerer String in SETTINGS.REG verursacht Absturz ------------------------------------------------------------------ Version V1.00 / 30.01.2007 / KEP ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------