------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: V3.0 Datum: 16.07.2004 Beschreibung: B&R Windows CE 4.2 Power Panel 100/200 Edition ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Version V3.0 / 16.07.2004 / KEP ------------------------------------------------------------------ Achtung! Die Power Panel System DLL und das Power Panel Control Center wurden aus dem Image entfernt. Diese Komponenten wurden durch die neuen Komponenten für das Automation Device Interface ersetzt. - A&P 97000 Das Image muss um den ADI Support erweitert werden. Die Treiber, Bibliotheken und Control Applets für das Automation Device Interface wurden hinzugefügt. - A&P 96210 Fehlende XML-Parsing Funktionalität Die Komponenten XML HTTP, XML Query Languages und XML Stylesheet Language Transformations wurden hinzugefügt. ------------------------------------------------------------------ Version V2.1 / 09.06.2004 / KEP ------------------------------------------------------------------ - A&P 95600 Neues Keyword für den Start.dat Parser: COPYFile - A&P 95615 Unterstützung für Smartcards - A&P 95665 RDP Drive Redirection - A&P 95610 Settings.reg muss auch Keys im Zweig HKEY_CLASSES_ROOT schreiben können. ------------------------------------------------------------------ Version V2.0 / 29.04.2004 / KEP ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker & Rainer, Industrie Elektronik Ges.m.b.H A-5142 Eggelsberg 120, Austria Tel: +43 7748 6586 0 Fax: +43 7748 6586 26 Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------