02.09.2014
Einen Entwicklungsrechner [1], der folgende Anforderungen erfüllen muss:
Als Zielsystem [2] ein B&R Automatisierungsgerät, für das Windows Embedded Standard 7 freigegeben ist:
mit:
Auf dem Entwicklungsrechner muss eines der folgenden Betriebssysteme laufen:
und folgende Software muss installiert sein:
Ändern Sie das Windows Embedded Standard 7 Image nach Ihren Bedürfnissen.
Für eine detaillierte Beschreibung des Windows Embedded Standard 7 Entwicklungsprozesses siehe:
Windows Embedded Standard 7
http://msdn.microsoft.com/en-US/library/ff795587(v=winembedded.0).aspx
Auf dieser Seite finden Sie folgende Themen (in englischer Sprache):
Sie können auch an einem Windows Embedded Standard Training von einem Microsoft Training Partner teilnehmen. Suchen Sie dazu auf der Microsoft Website http://www.microsoft.com nach Windows Embedded Partner Search oder Windows Embedded Classroom Training.
[1] Der Entwicklungsrechner ist
der Rechner, auf dem Sie das Windows Embedded Standard 7 Toolkit installieren.
[2] Das Zielsystem ist der Rechner, auf dem
Sie Windows Embedded Standard 7 ausführen.
[3] Sie können das Microsoft .NET
Framework von der Microsoft Website
http://www.microsoft.com herunterladen.
[4] Sie können die Microsoft
Core XML Services (MSXML) von der Microsoft Website
http://www.microsoft.com herunterladen.
[5] Sie können eine Evaluierungsversion von Windows Embedded Standard 7
SP1 (= Toolkit) von der Microsoft Website
http://www.microsoft.com herunterladen.
[6] Das B&R Windows Embedded Standard 7 BSP
beinhaltet
alle spezifischen Dateien für B&R Automatisierungsgeräte und kann von der B&R
Website http://www.br-automation.com
heruntergeladen werden. Für den Download ist ein Kundenlogin auf der B&R Website notwendig.
[7] Der Image Configuration Editor (ICE) ist Teil des Windows Embedded Standard 7 Toolkit
und kann dazu verwendet werden, ein Answer File zu erzeugen oder zu ändern.
[8] Das Answer File definiert alle Dateien,
Pakete und Treiber, die im Windows Embedded Standard 7 Image enthalten sein
sollen. Es kann zum Erstellen eines bootfähiges Setup Medium verwendet werden,
mit dem das Image auf einem Zielsystem installiert wird. Answer Files für B&R
Automatisierungsgeräte sind im B&R
Windows Embedded Standard 7 BSP enthalten.
[9] Sie können die B&R Windows Embedded Standard 7
Entwicklungsanleitung von der B&R Website http://www.br-automation.com
herunterladen. Für den Download ist ein Kundenlogin auf der B&R Website notwendig.