------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: 1.7 Datum: 18.09.2013 Beschreibung: B&R Windows CE5.0 MP40/50 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Version V1.7 / 18.09.2013 / PAM ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Der Treiber für den Leuchtringtaster blieb bei hoher Systemlast teilweise hängen. Das Problem wurde mit einem neuen Tastentreiber behoben. - Performanceprobleme beim Bildwechsel des B&R VNC Viewers mit einer Farbtiefe von 32 Bit. Die Performance wurde mit einer neuen B&R VNC Viewer Version und einer TCP Window Size von 8k (vorher 32k) verbessert. - Der B&R Task Manager verursachte 100% CPU Last beim Messen der CPU Last (zeigte das aber nicht an). Änderungen - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 4.2 - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.3 - Aktualisiert mit B&R HMI Diagnostics 1.50 - Aktualisiert mit B&R Registry Editor 3.6 - Aktualisiert mit B&R Set Date & Time 1.6.1 - Die folgenden Microsoft Windows CE Updates wurden hinzugefügt: 1. Windows CE 5.0 Update 130831_2013M08 2. Windows CE 5.0 Update 130731_2013M07 3. Windows CE 5.0 Update 130630_2013M06 4. Windows CE 5.0 Update 130331_2013M03 5. Windows CE 5.0 Update 130131_2013M01 6. Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31, 2012 ------------------------------------------------------------------ Version V1.6 / 22.06.2011 / PAM ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Unterstützung der Darstellung von PNG Bildern im Internet Explorer wurde hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R Configuration Manager 3.5 - Aktualisiert mit B&R HMI Diagnostics 1.30 - Aktualisiert mit B&R Screen Capture 1.1 - Aktualisiert mit B&R Screensaver 2.4 - Aktualisiert mit B&R Server 3.8.1 - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.2 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 4.0.1 - Aktualisiert mit PVI 3.0.2 ------------------------------------------------------------------ Version V1.5 / 30.09.2010 / PAM ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Unterstützung Mobile Panel 40/50 mit neuem Flashbaustein. (alter Flashbaustein wird weiterhin untersützt) - Der B&R Task Manager wurde in das TCAR Image integriert. - Fehlendes B&R Thin Client Control Panel Applet wurde in das TCAR Image integriert. - B&R Screensaver SSBlank 1.3 wurde hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.1 - Aktualisiert mit B&R HMI Diagnostics 1.20 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 3.13 - Aktualisiert mit PVI 3.0.0.3116 - Aktualisiert mit TouchScreen Applet 3.8 - Aktualisiert mit Configuration Manager 3.4 - Aktualisiert mit CleanScreen 3.0 - Aktualisiert mit AutoRun 5.2 - Komponente SQL Compact wurde hinzugefügt (Ersatz für SQL Mobile) - Komponente Compact Framework 3.5 wurde hinzugefügt (Ersatz für Compact Framework 2.0) - Die folgenden Microsoft Windows CE Updates wurden hinzugefügt: 1. Windows CE 5.0 Update 100731_2010M07 2. Windows CE 5.0 Update 100331_2010M03 3. Windows CE 5.0 Update 100228_2010M02 4. Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31, 2009 ------------------------------------------------------------------ Version V1.4.1 / 30.03.2010 / HOH ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Es wurden alle verfügbaren "Locales" in das TCAR Image hinzugefügt. ------------------------------------------------------------------ Version V1.4 / 28.10.2009 / KEP ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Es wurden die Server FTP, Datei, Web, RAS, Telnet und SNTP in das TCAR Image integriert. - Es wurden alle verfügbaren "Locales" hinzugefügt. - AutoRun V5.0 wurde hinzugefügt. - B&R HMI Diagnostics V1.10 wurde hinzugefügt. - Das Automation Device Interface V1.30 wurde hinzugefügt. - Der B&R VNC Viewer 3.11 wurde hinzugefügt. - Das PVI V3.0.0.3015 wurde hinzugefügt. - B&R Zip V1.00 wurde in die Pro- und ProPlus-Images integriert. - B&R Task Manager V2.1 wurde in die Pro- und ProPlus-Images integriert. - Der B&R Configuration Manager V3.3 wurde hinzugefügt. - B&R Registry Editor V3.5 wurde hinzugefügt. - B&R Screen Capture V1.00 wurde hinzugefügt. - Die folgenden Microsoft Windows CE Updates wurden hinzugefügt: 1. Windows CE 5.0 Update 090731_2009M07 2. Windows CE 5.0 Update 090630_2009M06 3. Windows CE 5.0 Update 090531_2009M05 4. Windows CE 5.0 Update 090430_2009M04 5. Windows CE 5.0 Update 090228_2009M02 6. Windows CE 5.0 Update 090131_2009M01 7. Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31, 2008 ------------------------------------------------------------------ Version V1.3 / 18.11.2008 / KEP ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - ID 192448: B&R VNC Viewer funktioniert nicht mit ZLib Komprimierung. Der VNC Viewer stürzt bei der Verwendung der ZLib Komprimierung ab. Das Problem wurde durch den B&R VNC Viewer 3.7.0 behoben. - ID 179375: Windows CE 5.0 / 6.0 > Uhrzeitsynchronisation zwischen zwei Windows CE Geräten über SNTP funktioniert nicht Konnte der Windows CE SNTP-Server keine Verbindung zu einem NTP-Server herstellen, so akzeptierte dieser keine Anfragen von SNTP-Clients. Der Windows CE SNTP-Server verwendet nun die lokale Echtzeituhr. - ID 184620: SIP bei Power On Passwort fehlt Ein "Power On" Passwort kann nicht per SIP eingegeben werden. Es wurde eine Schaltfläche zum Öffnen des SIP hinzugefügt. - ID 191435: PVI Manager stoppt bei Verbindung zwischen MP40/50 und M68k CPU`s unter WinCE 5.0 Das Problem wurde durch PVI V3.0.0.3104 behoben. Änderungen - Die serielle Schnittstelle S11 wurde als COM1 hinzugefügt. - Das Control Panel Applet „Server“ V3.7 wurde hinzugefügt. - Der Registry Editor V3.4 wurde hinzugefügt. - Der VNC Viewer 3.7 wurde hinzugefügt. - Die folgenden Microsoft Windows CE Updates wurden hinzugefügt: 1. Windows CE 5.0 Update 080930_2008M09 2. Windows CE 5.0 Update 080831_2008M08 3. Windows CE 5.0 Update 080731_2008M07 4. Windows CE 5.0 Update 080630_2008M06 5. Windows CE 5.0 Update 080531_2008M05 6. Windows CE 5.0 Update 080430_2008M04 7. Windows CE 5.0 Update 080331_2008M03 8. Windows CE 5.0 Update 080229_2008M02 ------------------------------------------------------------------ Version V1.2 / 10.03.2008 / KEP ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - ID 175940: Desktop Name des VNC Servers wird mit zufälligen Zeichen angezeigt. - ID 175930: VNC Viewer Kommandozeilen Option wird nicht übernommen. - ID 175925: Prozess wird über RFB Extension mit falschen Parametern gestartet. - ID 175910: Betätigung von Matrixtasten wird nicht immer erkannt. - ID 175870: Memory Mapped Files werden vom IPSM nicht unterstützt. - ID 175875: Der Treiber smsc911x.dll V3.3.0.0 unterstützt den Ethernet-Controller REV0.2 nicht. Ab Revision F0 des Mobile Panels, wird der Ethernet- Controller REV0.2 verbaut. Dieser Controller wird vom Treiber V3.3.0.0 nicht erkannt. Aus diesem Grund wurde der Treiber durch die neue Version V3.4.0.0 ersetzt. Änderungen - Control Panel Applet Server auf Version 3.4 upgedatet. - B&R VNC Viewer wurde auf Version 3.6.3 upgedatet. - SSFloat wurde auf Version V1.2 upgedatet. - B&R Set Date & Time wurde auf Version 1.6 upgedatet. - Die Screensaver Runtime wurde auf Version 2.1 upgedatet. - Control Panel Applet Screensaver auf Version 2.3 upgedatet. - B&R Registry Editor auf Version 3.2 upgedatet. - Automation Device Interface auf Version V1.22 upgedatet. - Die Standard-Einstellungen des PVI Demos wurden geändert. - Die folgenden Microsoft Windows CE Updates wurden hinzugefügt: 1. Windows CE 5.0 Update 080131_2008M01 2. Networked Media Device Feature Pack Product Update Rollup, December 31, 2007 3. Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31, 2007 ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 12.11.2007 / KEP ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - ID 167722: Der Connecting Dialog besitzt keinen "Cancel" Button. - ID 167722: Die Funktion "Auto reconnect" des VNC Viewers funktioniert nicht korrekt. - ID 167722: Bei einer VNC Verbindung werden die Dialogelemente am MP40 falsch dargestellt. - ID 164975: Sind mehrere VNC Viewer gleichzeitig aktiv, so werden die Werte für Handrad, Joystick und Potentiometer mehrmals übertragen. - ID 166890: Touchposition wird nicht korrekt übertragen wenn "Render cursor locally" nicht aktiviert ist. - ID 167455: Wird eine VNC-Verbindung erfolgreich hergestellt, so flackert am Mobile Panel 40 das Display. - ID 167335: Eine Registrydatei konnte nicht direkt am Gerät importiert werden. - ID 167115: In seltenen Fällen wurde ein Update mit der Fehlermeldung "error after clearlock: 50580000" abgebrochen. - ID 167055: Am MP40 wurde das Display um 180° gedreht, wenn der Dialog "Advanced Display Settings" im Control Center ohne Änderung mit OK geschlossen wurde. - ID 167425: Das Applet "Terminal Server Client Licenses" konnte auf QVGA Geräten nicht bedient werden. - ID 159725: Wird das Display um 90° rotiert, so verschwanden die TAB-Control Navigationsschaltflächen. Änderungen - ID 160360: Die Größe des Internet Explorer Caches wurde erhöht. - ID 166680: PVI V2.6.0.3101 wurde in das Pro und ProPlus Image integriert. - ID 165555: Der "Disconnect Key" des VNC Viewers ist nun als "nicht definiert" (None) vorbelegt. - ID 165555: Die Tastenvorbelegung im Auslieferungszustand wurde überarbeitet. Beachten Sie dazu das Kapitel "Konfiguration der Tasten" in der Online Hilfe. - ID 165555: "B&R Set Date & Time" wird nicht mehr automatisch gestartet. - ID 166675: Das SIP "Small Keyboard" wurde hinzugefügt. - "B&R Set Date & Time" wurde auf V1.3 upgedatet. - "B&R AutoRun" wurde auf V4.3 upgedatet. - Das "B&R Automation Device Interface" wurde auf V1.21 upgedatet. - Der B&R VNC Viewer wurde auf V3.5.0 upgedatet. - Die Größe des Storage Memories wurde im Auslieferungszustand erhöht. - Die folgenden Microsoft Windows CE Updates wurden hinzugefügt: 1. Windows CE 5.0 Update 070930_2007M09 2. Windows CE 5.0 Update 070831_2007M08 3. Windows CE 5.0 Update 070731_2007M07 4. Windows CE 5.0 Update 070630_2007M06 5. Windows CE 5.0 Update 070531_2007M05 6. Windows CE 5.0 Update 070823_KB940981 ------------------------------------------------------------------ Version V1.00 / 26.07.2007 / KEP ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------