------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: 1.2 Datum: 20.12.2011 Beschreibung: B&R Windows CE6.0 PP500 + APC51x ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ Das ist die B&R Windows CE 6.0 Version für B&R Power Panel 500 und B&R Automation PC 51x Geräte. ------------------------------------------------------------------ INSTALLATION ------------------------------------------------------------------ Nähere Informationen entnehmen Sie der Windows CE 6.0 Hilfe. Diese können Sie kostenlos von der B&R Homepage www.br-automation.com runterladen. ------------------------------------------------------------------ Version V1.2 / 20.12.2011 / PAM ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Unterstützung für PP500 I/O Board wurde hinzugefügt. - Unterstützung für APC510 und APC511 wurde hinzugefügt. - Aktualisiert mit Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) 10.4 - Aktualisiert mit B&R ADI 2.1. - Aktualisiert mit B&R ADI SNMP Agent 1.2 - Aktualisiert mit B&R Autorun 5.6 - Aktualisiert mit B&R Configuration Manager 4.1 - Aktualisiert mit B&R HMI Diagnostics 1.4 - Aktualisiert mit B&R Image Viewer 1.2.2 - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.2.3015 - Aktualisiert mit B&R Registry Editor 3.6 - Aktualisiert mit B&R ScreenSaverBlank 1.4.1 - Aktualisiert mit B&R Set Date & Time 1.6.1 - Aktualisiert mit B&R Touch Applet 4.3 - Aktualisiert mit B&R Touch Calib 1.2.2 - Aktualisiert mit B&R Touch Treiber 1.5.1 - Komponente MPEG-1 Layer 1 and 2 Audio Codec wurde hinzugefügt. - Verwendete CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 R3 * Winodws Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 2010 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110131_2011M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110228_2011M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110331_2011M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110430_2011M04 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110531_2011M05 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110630_2011M06 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110731_2011M07 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110831_2011M08 (ohne KB2562821) * Windows Embedded CE 6.0 Update 110930_2011M09 * Windows Embedded CE 6.0 Update 111031_2011M10 * Windows Embedded CE 6.0 Update 111130_2011M11 ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 21.07.2011 / PAM ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Power Panel 500 mit 512 MB RAM bootete aufgrund der automatischen Speichererkennung nicht. - B&R Task Manager: Der % Text war abhängig von den eingestellten Desktop Farben nur schwer lesbar. - B&R VNC Viewer: Wenn NumLock aktiviert war, wurden Ziffernblock Tasten (0123456789,+-*/ und Enter) zweimal an den Server gesendet. Änderungen - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.3 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 4.0.2 ------------------------------------------------------------------ Version V1.0 / 20.06.2011 / PAM ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------