------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: 1.3 Datum: 06.12.2011 Beschreibung: B&R Windows CE6.0 APC620 + PPC700 X945 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ Das ist die B&R Windows CE 6.0 Version für B&R Automation PC 620 und B&R Panel PC 700 Geräte. ------------------------------------------------------------------ INSTALLATION ------------------------------------------------------------------ Nähere Informationen entnehmen Sie der Windows CE 6.0 Hilfe. Diese können sie kostenlos von der B&R Homepage www.br-automation.com runterladen. ------------------------------------------------------------------ Version V1.3 / 06.12.2011 / PAM ------------------------------------------------------------------ Achtung! Diese Imageversion ist nur für X945 CPU Boards frei- gegeben! Fehlerbehebungen - Das Backlight schaltete sich beim ScreenSaverBlank nicht ab. Änderungen - Aktualisiert mit Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) 10.4 - Aktualisiert mit B&R ADI 1.93. - Aktualisiert mit B&R ADI SNMP Agent 1.1 - Aktualisiert mit B&R Autorun 5.4.1 - Aktualisiert mit B&R Configuration Manager 3.5 - Aktualisiert mit B&R HMI Diagnostics 1.3 - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.2 - Aktualisiert mit B&R Screen Capture 1.1 - Aktualisiert mit B&R ScreenSaverBlank 1.4.1 - Aktualisiert mit B&R Server Applet 3.8.1 - Aktualisiert mit B&R SetDateAndTime 1.6.1 - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.3 - Aktualisiert mit B&R Touch Applet 4.2.1 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 4.02 - Verwendete CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 R3 * Winodws Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 2010 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110131_2011M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110228_2011M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110331_2011M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110430_2011M04 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110531_2011M05 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110630_2011M06 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110731_2011M07 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110831_2011M08 (ohne KB2562821) * Windows Embedded CE 6.0 Update 110930_2011M09 * Windows Embedded CE 6.0 Update 111031_2011M10 ------------------------------------------------------------------ Version V1.2 / 15.10.2010 / PAM ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Die COM E Schnittstelle funktionierte mit den Standard Bioseinstellungen nicht. - Die Intel ATOM CPU wurde vom ProcessorInfo nicht erkannt. Änderungen - Verwendete CE 6.0 Updates: * Windows Embedded CE 6.0 R3 * Winodws Embedded CE 6.0 Product Update Rollup 2009 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100131_2010M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100228_2010M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100331_2010M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100430_2010M04 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100531_2010M05 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100630_2010M06 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100731_2010M07 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100831_2010M08 * Windows Embedded CE 6.0 Update 100930_2010M09 - B&R HMI Diagnostics 1.2 hinzugefügt. - B&R Zip 1.0 hinzugefügt. - B&R ADI SNMP Agent 1.0 hinzugefügt. - Aktualisiert mit B&R AutoRun 5.2 - Aktualisiert mit B&R Control Center 1.40 - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.0.3116 - Aktualisiert mit B&R Registry Editor 3.5 - Aktualisiert mit B&R Screen Capture 1.0.2 - Aktualisiert mit B&R Screen Saver 2.4 - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.1 - Aktuelisiert mit B&R Touch Screen 3.8 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 3.13 - Der USB Treiber (EHCI_ICEG.DLL und USBDISK6.DLL) wurde mit allen Microsoft QFEs bis Juli 2010 (Update 100731_2010M07) aktualisiert. - Aktualisiert mit Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) 8.0.2 - Schriftart Arial Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Comic Sans MS Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Courier New Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Courier New Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Courier New Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Impact wurde hinzugefügt. - Schriftart Times New Roman Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Times New Roman Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Verdana Bold wurde hinzugefügt. - Schriftart Verdana Bold Italic wurde hinzugefügt. - Schriftart Verdana Italic wurde hinzugefügt. - Der Windows Style wurde auf Standard geändert. - Das Desktop-Hintergrundbild wurde entfernt. ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 04.08.2009 / HOH ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Eine PS/2 Maus wurde nicht erkannt. - Ein CD/DVD ROM Laufwerk wurde manchmal nicht richtig gemountet. Änderungen - X945 CPU Boards werden unterstützt. - Der Intel 82562V Fast Ethernet Controller auf den X945 CPU Boards wurde vom inkludierten Ethernet Treiber e100ce.dll nicht unterstützt. Dieser Treiber wurde durch einen kompatiblen e100.dll Treiber ersetzt, der die folgenden Fast Ethernet Controller unterstützt: 82551ER, 82562GZ und 82562V - Der Intel spezifische USB Mass Storage Treiber usbmsc_iceg.dll wurde entfernt. Dieser adaptierte Treiber wird nicht mehr benötigt. - Der Intel spezifische Treiber usbdisk6_iceg.dll wurde durch eine B&R spezifische Version von usbdisk6.dll ersetzt. Dieser Treiber wurde von B&R geändert, um verschiedene Marken von USB Memory Sticks zu unterstützen. - Aktualisiert mit B&R ADI Treiber 1.92. - Aktualisiert mit APC620/PPC700 CE6.0 BSP V1.10. - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 3.11. - Aktualisiert mit B&R Image Viewer 1.2.1. - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.0.3113. - Aktualisiert mit Windows Embedded CE 6.0 Update (April 2009). - Aktualisiert mit Windows Embedded CE 6.0 Update (May 2009). - Aktualisiert mit Windows Embedded CE 6.0 Update (June 2009). ------------------------------------------------------------------ Version V1.0 / 05.06.2009 / HOH ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------