------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: 1.1 Datum: 06.07.2011 Beschreibung: B&R Windows CE6.0 APC810 + PPC800 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ Das ist die B&R Windows CE 6.0 Version für B&R Automation PC 810 und B&R Panel PC 800 Geräte. ------------------------------------------------------------------ INSTALLATION ------------------------------------------------------------------ Nähere Informationen entnehmen Sie der Windows CE 6.0 Hilfe. Diese können sie kostenlos von der B&R Homepage www.br-automation.com runterladen. ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 06.07.2011 / PAM ------------------------------------------------------------------ Fehlerbehebungen - Die Ethernet 2 Schnittstelle am PPC 800 funktionierte nicht korrekt. - B&R Displaytasten funktionierten nach dem Drücken der Caps Lock, Scroll Lock oder Num Lock Taste nicht mehr. - Aktualisiert mit Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) 10.4 Diese Version behebt Probleme bei der Video Wiedergabe. - Aktualisiert mit B&R IEGD 1.21 Diese Version stellt jetzt die richtige Displayauflösung ein, wenn nur am Add-on SDL Port ein Display angeschlossen ist. Änderungen - Verwendete CE 6.0 Updates: * windows Embedded CE 6.0 Product Rollup 2010 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110131_2011M01 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110228_2011M02 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110331_2011M03 * Windows Embedded CE 6.0 Update 110430_2011M04 - Aktualisiert mit APC810/PPC800 BSP 1.10 - Aktualisiert mit B&R PVI 3.0.2 - Aktualisiert mit B&R HMI Diagnostics 1.3 - Aktualisiert mit B&R Screen Capture 1.1 - Aktualisiert mit B&R Task Manager 2.1.3 - Aktualisiert mit B&R VNC Viewer 4.0.2 - Aktualisiert mit B&R ADI Treiber 1.52 - Aktualisiert mit B&R AutoRun 5.4.1 - Aktualisiert mit B&R Configuration Manager 3.5 - Aktualisiert mit B&R Server Applet 3.8.1 - Aktualisiert mit B&R Touch Applet 4.2.1 - Aktualisiert mit PATA und HDA Treiber aus dem Intel BSP 2.5 - Der USB Treiber (EHCI_ICEG.DLL und USBDISK6.DLL) wurde mit allen Microsoft QFEs bis März 2011 (Update 110331_2011M03) aktualisiert. ------------------------------------------------------------------ Version V1.0 / 14.10.2010 / PAM ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------