------------------------------------------------------------------ Datei: Liesmich.txt Version: V1.3 Datum: 07.05.2008 Beschreibung: WinCE5.0 APC620,PPC700 ------------------------------------------------------------------ Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung und Versions- information zur gelieferten Software. ------------------------------------------------------------------ ALLGEMEIN ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ Version V1.3 / 07.05.2008 / KEP ------------------------------------------------------------------ Änderungen - Der Support für X855 CPU Boards wurde hinzugefügt. - Der Intel IDE Treiber ICHIDE.DLL ersetzt den Microsoft Treiber ATAPI.DLL, da dieser sporadisch Probleme machte. - Der IEGD8.0.0 wurde hinzugefügt. Dieser Treiber unterstützt den IOCTL SETPOWERMANAGEMENT. - DDI_JIGD 2008.03.26 wurde hinzugefügt. Dieser Treiber unterstützt das Verstecken des Mauscursors. - Der Treiber JInitBM.DLL wurde entfernt. Wird PCI-Bus Mastering auf den PCI-Slots benötigt, so muss diese Funktion nun im BIOS aktiviert werden. Die Standardeinstellung im BIOS lautet "aktiviert". - ELO Touchscreen Treiber V1.16 hinzugefügt. Dieser unterstützt die Funktion "Rechtsklick per Zeit" und das Timeout der Kalibrierung kann deaktiviert werden. - PVI V2.6.0.3005 hinzugefügt. - SSFloat V1.2 hinzugefügt. - SSBlank V1.2 hinzugefügt. - AutoRun V1.4 hinzugefügt. - Screensaver Control Panel Applet V2.30 hinzugefügt. - Screensaver Runtime V2.10 hinzugefügt. - Process Monitor hinzugefügt. - Key Extension hinzugefügt. - VNC Viewer 3.6.3 hinzugefügt. - Set Date & Time V1.6 hinzugefügt. - Server Control Panel Applet V3.4 hinzugefügt. - Touchscreen Control Panel Applet V3.60 hinzugefügt. - Registry Editor V3.20 hinzugefügt. - ADI V1.81 hinzugefügt. Fehlerbehebungen - ID160360: Internet Explorer doesn't download PDF files Das Problem wurde behoben. - ID167425: Das Applet Terminal Server Client Licenses kann auf einem QVGA Gerät nicht bedient werden. Das Problem wurde behoben. Windows CE Updates * Windows CE 5.0 Update 080229_2008M02 * Windows CE 5.0 Update 080131_2008M01 * Networked Media Device Feature Pack Product Update Rollup, December 31, 2007 * Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31, 2007 * Windows CE 5.0 Update 070930_2007M09 * Windows CE 5.0 Update 070831_2007M08 * Windows CE 5.0 Update 070731_2007M07 * Windows CE 5.0 Update 070630_2007M06 * Windows CE 5.0 Update 070531_2007M05 * Windows CE 5.0 Update 070430_2007M04 * Windows CE 5.0 Update 070331_2007M03 * Windows CE 5.0 Update 070131_2007M01 * Windows CE 5.0 Update 070228_2007M02 * Windows CE 5.0 Product Update Rollup, December 31,2006 ------------------------------------------------------------------ Version V1.2 / 08.02.2007 / KEP ------------------------------------------------------------------ Achtung! Ab Version V1.2 wird die PS/2 Maus während des Bootens nicht mehr initialisiert. Um die Initialisierung der PS/2 Maus zu Aktivieren, Deaktivieren Sie die Checkbox "Disable PS/2 mouse detection" im B&R Control Center. - Set Date & Time 1.2 hinzugefügt. Mit diesem Programm kann der SNTP-Dienst konfiguriert werden. - Das Server Applet wurde auf die Version V3.1 upgedatet. Dieses neue Applet bietet nun eine einfache Möglichkeit um die RAS- und SNTP-Server zu konfigurieren. - AutoRun wurde auf die Version V3.2 upgedatet. Diese Version unterstützt die START.DAT Keywords ERRORMSG und SETDATEANDTIME. Weiters wird nun die Notation multi_sz: für Registrykeys im Format Multi String unterstützt. Zusätzlich können nun REG-Dateien mit einem Doppelklick in die Registry importiert werden. - A&P 147425: Ist keine PS/2 Maus angesteckt, so bootet der APC620/PPC700 um 5 Sekunden langsamer Die Initialisierung der PS/2 Maus wurde deaktiviert. Um die Initialisierung erneut zu aktivieren, verwenden Sie die Checkbox "Disable PS/2 mouse detection" im B&R Control Center. - A&P 152370: Leerer String in SETTINGS.REG verursacht Absturz Dieses Problem wird durch AutoRun V3.2 gelöst. - A&P 148095: Die Version des Images sollte in einem Registrykey abgespeichert werden. Die Version des Images kann nun über den Registrykey "BrVersion" im Zweig [HKEY_LOCAL_MACHINE\Ident] ausgelesen werden. Weiters wird die Version des Images auch im Control Center angezeigt. - A&P 149830: TIMESVC funktioniert nicht. Der SNTP-Dienst funktionierte nicht. Das Problem wurde behoben. - A&P 145545: Implementierung von PVI 2.5.3.3002. Das PVI wurde auf die Version V2.5.3.3102 upgedatet. - A&P 144675: PVI ADI Linie integrieren. Die PVI ADI Linie wurde integriert. - A&P 147200: Mauscursor wird positioniert, Klick aber nicht ausgelöst. Der Touchtreiber wurde auf die Version Elo® Serial Windows CE Embedded Driver Release Candidate 2 upgedatet. - A&P 152295: Network Bridging. Die Funktion Network Bridging wurde hinzugefügt. Aktivieren Sie die Checkbox "Enable network bridging (with DHCP") im Control Center um die Network Bridge zu starten. - A&P 149745: SNTP Automatic Client / SNTP Server hinzufügen. Die Funktion "SNTP Automatic Client" und "SNTP Server" wurden hinzugefügt. - A&P 148875: MFC8.0 und ATL8.0 zur Unterstützung von VS2005 Projekten integrieren. Die Microsoft Softwarebibliotheken MFC8.0, ATL8.0 und MSVCRT8.0 wurden hinzugefügt. - A&P 144935: Der Task Manager sollte beim Druck von STRG+ALT+ENTF nicht geöffnet werden. Diese Funktion wurde hinzugefügt. Beachten Sie die Online Hilfe für weitere Informationen. - A&P 140595: Beim Öffnen der Hilfeseiten eines zenOn 6.20/SP1 Demos bleibt das Windows CE Gerät hängen. Es konnte passieren, das COPADATA zenOn beim Öffnen einer Hilfeseite abstürzte. Dieses Problem wurde mit dem QFE 061005_KB925370 behoben. - A&P 148660: Windows CE 5.0 Update 061031_2006M10. - A&P 147220: Windows CE 5.0 Update 060930_2006M09. - A&P 146220: Windows CE 5.0 Update 060831_2006M08. - A&P 144945: Windows CE 5.0 Update 060731_2006M07. ------------------------------------------------------------------ Version V1.1 / 15.05.2006 / KEP ------------------------------------------------------------------ - A&P 143945: Integration des Windows CE 5.0 Update 060630_2006M06 Das Update wurde integriert. - A&P 146205: Implementierung des IEGD 5.1 Das Intel® Embedded Graphics driver package for Microsoft Windows CE 5.0 Version 5.1 wurde integriert. - A&P 142085: Integration des QFE Paketes "May 2006" Das Update wurde integriert. - A&P 14770: LMemDebug aus Retail Build entfernen LMemDebug wurde aus dem Image entfernt. - A&P 139950: Optimieren des freien Speichers in Slot 0 Durch das Verlegen einiger System DLLs in den Slot 1, wurde neuer freier Speicherplatz in Slot 0 (eigener Prozess) gewonnen. - A&P 139420 Elo Treiber des APC620,PPC700 Image auf Version V1.13 updaten Der Elo Treiber V1.13 wurde integriert. - A&P 139260: Nach einem Neustart ist der Telnetserver aktiviert Wird im Control Panel Applet Server der Webserver aktiviert, so sind nach einem Neustart der Webserver und der Telenetserver aktiv. Das Problem wurde behoben. - A&P 138580 ADI Update Das Automation Device Interface 1.51 wurde integriert. - A&P 135475: Funktion zum 'Putzen des Touchscreen" In das Control Panel Applet Touch Screen wurde die Funktion "Screen Cleaning" implementiert. - A&P 135470: INI-Dateien sollten mit PWord verknüpft werden INI-Dateien sind nun mit PWord verknüpft. - A&P 131915: "Remote Desktop Active X Control Interface" ist nicht vollständig implementiert Das "Windows RDP Control" wurde durch das "ActiveX RDP Control" ersetzt. - A&P 129865: Der verwendete ATAPI Treiber unterstützt keine DMA Transfers. Der Microsoft ATAPI Treiber mit DMA Unterstützung wurde implementiert. - A&P 128545: Integration des QFE Paketes "Q3 2005" Das Update wurde integriert. - A&P 139850: Integration des Updates Windows CE 5.0 Update 060430_2006M04 Das Update wurde integriert. - A&P 128455: Speichern der Registry bei einem Neustart Das Control Panel Applet Configuration Manager sichert die Registry vor einem Neustart. - A&P 123895: Default Schnittstelle des PVI-Demos Die serielle Schnittstelle wurde auf COM1 geändert. - A&P 123890: Das Applet Server sollte die integrierten Server ohne Neustart aktivieren. Das Control Panel Applet Server aktiviert und deaktivert die Server nun ohne Neustart des B&R Windows CE Gerätes. ------------------------------------------------------------------ Version V1.0 / 14.12.2005 / KEP ------------------------------------------------------------------ - Erste Version. ------------------------------------------------------------------ Copyright (c) by B&R ------------------------------------------------------------------ Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. B&R Straße 1 A - 5142 Eggelsberg Tel: +43 (0)7748/6586-0 Fax: +43 (0)7748/6586-26 Email: office@br-automation.com Web: http://www.br-automation.com ------------------------------------------------------------------