B&R ADI Treiber für PP300/400

ÜBERSICHT

Der ADI (Automation Device Interface) Treiber ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Diese Version unterstützt die Gerätefamilie B&R Power Panel 300/400. Sie können die Einstellungen dieser Geräte mit dem Control Center Applet in der Systemsteuerung anzeigen und ändern.

Einige Funktionen des ADI Treibers:

ANFORDERUNGEN

Der ADI Treiber benötigt für die volle Funktionalität mindestens MTCX PX32 Version 1.12 und MTCX FPGA Version 0.06.

TOOLS

So können Sie Einstellungen des B&R Gerätes ändern und ansehen:

Wenn das Control Center meldet, dass das Gerät nicht unterstützt wird, kontrollieren Sie den Zustand des 'Automation Device Interface (ADI)', 'BIOS ROM' und 'Flashspeicher' Gerätes im Geräte-Manager.

Um ADI Funktionen aus Ihrer Visual C++ oder Visual Basic Anwendung ansprechen zu können, müssen Sie das ADI Development Kit installieren. Das ADI Development Kit können Sie von der B&R Homepage (http://www.br-automation.com) runterladen.

DEINSTALLATION

So deinstallieren Sie den ADI Treiber:

  1. Schließen Sie alle Windowsanwendungen.
  2. Öffnen Sie Software in der Systemsteuerung.
  3. Wählen Sie B&R ADI Treiber für PP300/400.
  4. Klicken Sie auf Entfernen.

© 2006-2008 Bernecker + Rainer